AD637

製造中

RMS-DCコンバータ、高精度、広帯域幅

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$17.34
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高精度
    0~2Vrms入力での最大直線性誤差:0.02%
    3のクレスト・ファクタにおける追加誤差:0.10%
  • 計算機能
    真のrms
    平方根
    平均平方根
    絶対値
  • dB出力(60dB範囲)
  • 広帯域幅
    8MHz@2Vrms入力
    600kHz@100mVrms入力 
  • チップ・セレクト / パワーダウン機能
    アナログ・3ステート動作
    静止電流を2.2mA~350μAに軽減
  • 14ピンSBDIP、14ピン低価格CERDIP、16ピンSOIC_Wパッケージ

AD637
RMS-DCコンバータ、高精度、広帯域幅
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ツールおよびシミュレーション

SPICEモデル 1


評価用キット

EVAL-AD637

AD637 Evaluation Board

製品詳細

The AD637-EVALZ is available on-line and is fully tested and ready for bench testing after connecting power and signal I/O. The circuit is configured for dual power supplies, and standard BNC connectors serve as the signal input and output ports. See the AD637 data sheet for schematics and further details.

EVAL-AD637
AD637 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品