AD581
新規設計には非推奨10V電圧リファレンス、高精度
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$11.92
製品の詳細
- レーザ・トリミングにより高精度を実現
10.000V±5mV(L、U) - トリミングされた温度係数:
5ppm/℃(max)@0~+70℃(L)
10ppm/℃(max)@-55~+125℃(U) - 優れた長期安定性 25ppm/1000時間
- 負の10Vリファレンスとして使用可能
- 低無負荷時電源電流:1.0mA (max)
- 10mAの電流出力が可能
- パッケージ:3端子TO-5
AD581は、12~30Vの安定化されていない入力レベルから高精度の10.00V出力電圧を供給する3端子、温度補償済みのモノリシック・バンドギャップ電圧リファレンスです。レーザ・ウエハー・トリミング(LWT)を利用して、+25℃時の初期誤差と温度係数を調整しているため、以前は高価格のハイブリッドやオーブンで安定化させたモジュールを使用しなければ得られなかった高精度の性能を実現しています。5mVの初期許容誤差を達成し、5ppm/℃の温度係数を保証するAD581Lによって、モノリシック構成の電圧リファレンスとして最高の性能の組み合わせが得られます。
AD581に採用されているバンドギャップ回路設計は、従来方式のツェナー・ブレークダウン・ダイオード技術よりも優れた利点を提供します。最も重要な点は、部品を外付けせずに完全な精度を達成し、低消費電力システムにとって重要な安定性が得られることです。さらに、出力バッファ・アンプ(消費電流が最大10mAに達する場合がある)を含むこのデバイスのトータル電源電流は、750µA(typ)に抑えられています。バンドギャップ設計の長期安定性は、高品質のツェナー・リファレンス・ダイオードと同等かそれ以上です。
高精度の電圧リファレンスの外付けを必要とする8ビット、10ビット、12ビットのD/Aコンバータ用の電圧リファレンスとしてAD581を使用することを推奨します。また、最大14ビット精度の逐次比較型または積分型などの、あらゆるタイプのA/Dコンバータ用としても最適で、概して標準的な内部電圧リファレンスよりも優れた性能を発揮します。
AD581のJ、K、Lは、商用温度範囲0~+70℃、AD580のS、T、Uは、軍用温度範囲-55~+125℃で動作を仕様規定しています。各グレードのパッケージは、3端子のハーメチック・シールドTO-5メタル・キャンです。
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
5962-8688203XA | 3-Lead TO-39 | ||
AD581JH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581KH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581LH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581SH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581SH/883B | 3-Lead TO-05 | ||
AD581TH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581TH/883B | 3-Lead TO-05 | ||
AD581UH | 3-Lead TO-05 | ||
AD581UH/883B | 3-Lead TO-05 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
5962-8688203XA | 製造中 | |
AD581JH | 製造中 | |
AD581KH | 製造中 | |
AD581LH | 製造中 | |
AD581SH | 製造中 | |
AD581SH/883B | 製造中 | |
AD581TH | 製造中 | |
AD581TH/883B | 製造中 | |
AD581UH | 製造中 | |
AD581UH/883B | 製造中 | |
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
5962-8688203XA | 製造中 | |
AD581SH/883B | 製造中 | |
AD581TH/883B | 製造中 | |
AD581UH/883B | 製造中 | |
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
5962-8688203XA | 製造中 | |
AD581SH/883B | 製造中 | |
AD581TH/883B | 製造中 | |
AD581UH/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
5962-8688203XA | 製造中 | |
AD581JH | 製造中 | |
AD581KH | 製造中 | |
AD581LH | 製造中 | |
AD581SH | 製造中 | |
AD581SH/883B | 製造中 | |
AD581TH | 製造中 | |
AD581TH/883B | 製造中 | |
AD581UH | 製造中 | |
AD581UH/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
5962-8688203XA | 製造中 | |
AD581JH | 製造中 | |
AD581KH | 製造中 | |
AD581LH | 製造中 | |
AD581SH | 製造中 | |
AD581SH/883B | 製造中 | |
AD581TH | 製造中 | |
AD581TH/883B | 製造中 | |
AD581UH | 製造中 | |
AD581UH/883B | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LT1031 | 製造中 | 精密10Vリファレンス |