LT1031
製造中精密10Vリファレンス
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- LH0070およびAD581とピン・コンパチブル
- 超低ドリフト:5ppm℃の最大勾配
- トリムされた出力電圧
- シリーズまたはシャント・モード動作
- シリーズ・モードで出力はシンクまたはソース可能
- 低ノイズ:1ppmp-p以下(0.1Hz~10Hz)
- リップル除去:100dB以上
- 最小入出力電圧差:11V
LT1031は、超低ドリフトおよびノイズ、優れた長期安定度、そして入力電圧変動に対する高い余裕度などの特長を有する精密リファレンスです。リファレンス出力は最大10mAの電流をソースおよびシンクし、3端子接続と同等の精度特性を有するシャント・レギュレータ(2端子ツェナー)として使用することができます。熱安定度の影響と温度で誘起されるヒステリシスを小さくするよう特に配慮されています。
LT1031リファレンスはサブサーフェス・ツェナー・ダイオード構造となっており、サーフェス・ブレークダウン・デバイスに付随するノイズおよび安定度の問題を解消します。さらに、サブサーフェス・ツェナーは、バンドギャップ・リファレンスの最良のものを上回る温度ドリフトおよび経時安定性を達成しています。
LT1031は、ユニークな回路設計によって、高電力オンチップ・ヒータを用いないで超低ドリフト特性を実現した最初の3端子ICリファレンスです。出力電圧はあらかじめ0.05%の精度にトリムされています。
LT1031は、電気的および熱的性能が改善されたAD581およびLH0070のプラグイン置換デバイスとして使用できます。
アプリケーション
- A/DおよびD/Aコンバータ
- 精密レギュレータ
- デジタル電圧計
- 慣性航法システム
- 精密ハカリ
- 携帯用標準リファレンス
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1031BCH | 3-Lead TO-39 | ||
LT1031BMH | 3-Lead TO-39 | ||
LT1031DCH | 3-Lead TO-39 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 4, 2022 - 22_0025 Implement Laser Top Mark for TO Metal Can Packages Assembled in Team Pacific Corporation. |
||
LT1031BCH | ||
LT1031BMH | ||
LT1031DCH |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
最新のディスカッション
LT1031に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める