AD534
製造中アナログ乗算器、内部トリミング、高精度IC
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$35.29
製品の詳細
- 校正誤差:±0.25%(AD534L)
- すべての入力(X、Y、Z)が高インピーダンス、差動入力
- 伝達関数:Vout=[(X1-X2)(Y1-Y2)/10V]+Z2
- 100倍までの範囲でゲイン調整が可能
- 低ノイズ:90µV rms、10Hz-10kHz
- モノリシック構造、低価格
- 優秀な長期安定性
AD534は、レーザでトリミングされたモノリシックの4象限乗算器 / 割り算器です。これまでは高価なハイブリッド製品やモジュール式製品にしか見られなかった精度仕様を備えています。AD534Lでは、外部トリミングなしで、最大±0.25%の乗算誤差を保証します。優れた電源除去、オンチップ薄膜抵抗の低温度係数と長期安定性、および埋め込みツェナー・リファレンスにより、劣悪な使用条件下でも精度を維持します。AD534は、柔軟性を大幅に向上する全入力(Z入力を含む)でのハイ・インピーダンス動作と使いやすさを兼ね備えた、初めての完全差動乗算器です。スケール係数は10.00Vの標準値にあらかじめトリミングされていますが、外付け抵抗によって、3Vという低い値まで低減できます。
広範囲のアプリケーションに適し、複数グレードで提供するこの乗算器はあらゆる新設計に第一の選択肢として推薦できます。AD534J(誤差max:±1%)、AD534K(max:±0.5%)、およびAD534L(max:±0.25%)は、0~+70℃の温度範囲での動作を仕様規定しています。AD534S(max:±1%)とAD534T(max:±0.5%)は、-55~+125℃の真の拡張範囲で仕様規定しています。すべてのグレードは、ハーメチック・シールドされたTO-100メタル・キャンパッケージとSBDIPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- 高品質なアナログ信号処理
- 微分比およびパーセンテージ計算
- 代数解析および三角関数合成
- 広帯域、高クレスト・ファクタのrms値のDCへの変換
- 高精度な電圧制御の発振器とフィルタ
ドキュメント
データシート 1
クロスリファレンス・ガイド 1
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD534JDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534JHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534KCHIPS | none available | ||
AD534KDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534KHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534LD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534LDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534LHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD534SCHIPS | none available | ||
AD534SD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534SD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534SE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD534SH | 10 ld TO_100 | ||
AD534SH/883B | 10 ld TO_100 | ||
AD534TCHIPS | none available | ||
AD534TD | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534TD/883B | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD534TE/883B | 20-Lead LCC | ||
AD534TH | 10 ld TO_100 | ||
AD534TH/883B | 10 ld TO_100 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2025 - 25_0091 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for (Bipolar) Products |
||
AD534JDZ | 製造中 | |
AD534JHZ | 製造中 | |
AD534KCHIPS | 製造中 | |
AD534KDZ | 製造中 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 製造中 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 製造中 | |
AD534SCHIPS | 製造中 | |
AD534SD | 製造中 | |
AD534SD/883B | 製造中 | |
AD534SE/883B | 製造中 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TCHIPS | 製造中 | |
AD534TD | 製造中 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 製造中 | |
AD534TH/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD534JDZ | 製造中 | |
AD534JHZ | 製造中 | |
AD534KDZ | 製造中 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 製造中 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 製造中 | |
AD534SD | 製造中 | |
AD534SD/883B | 製造中 | |
AD534SE/883B | 製造中 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TD | 製造中 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 製造中 | |
AD534TH/883B | 製造中 | |
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD534JDZ | 製造中 | |
AD534JHZ | 製造中 | |
AD534KDZ | 製造中 | |
AD534KHZ | ||
AD534LD | 製造中 | |
AD534LDZ | ||
AD534LHZ | 製造中 | |
AD534SD | 製造中 | |
AD534SD/883B | 製造中 | |
AD534SE/883B | 製造中 | |
AD534SH | ||
AD534SH/883B | ||
AD534TD | 製造中 | |
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH | 製造中 | |
AD534TH/883B | 製造中 | |
4 9, 2018 - 16_0026 Qualify TeamQuest Technology, Inc. for Burn-in and Life Test of Military and Aerospace Devices |
||
AD534SD/883B | 製造中 | |
AD534SE/883B | 製造中 | |
AD534SH/883B | ||
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH/883B | 製造中 | |
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD534SD/883B | 製造中 | |
AD534SE/883B | 製造中 | |
AD534SH/883B | ||
AD534TD/883B | ||
AD534TE/883B | ||
AD534TH/883B | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。