Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD526
新規設計には非推奨プログラマブル・ゲイン・アンプ、ソフトウェア・プログラム
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.91
製品の詳細
- 1~16倍のゲインをデジタル的にプログラム可能
- 2回路カスケード接続によって1~256倍のゲイン調整可能
- ゲイン誤差
0.01%(max)、ゲイン=1、2、4(Cグレード)、
0.02%(max)、ゲイン=8、16(Cグレード)、
0.5ppm/℃全温度範囲でのドリフト - 非直線性:0.005%フルスケール(max)@ゲイン=16(Jグレード)
- 高速セトリング時間
10Vの信号変化:
4.5μsで0.01%以内(ゲイン=16)、
ゲイン変化:5.6μ以内で0.01%(ゲイン=16) - 優れたDC精度
オフセット電圧:0.5mV(max)(Cグレード)、
オフセット電圧ドリフト:3μV/℃(max)(Cグレード) - TTL互換デジタル入力
AD526は、1、2、4、8、16のゲインを提供する、シングルエンドでモノリシックのソフトウェア・プログラマブル・ゲイン・アンプ(SPGA)です。アンプ、抵抗ネットワーク、およびTTL互換のラッチ入力を備えたフル機能デバイスです。外付け部品が不要です。
低ゲイン誤差と低い非直線性のため、AD526は、プログラマブル・ゲインが必要な高精度計装機器アプリケーションに理想的です。小信号帯域幅は、ゲイン16で350kHzです。また、DC精度も優れています。FET入力段により50pAの低バイアス電流が実現します。アナログ・デバイセズのレーザ・トリミング技術により、0.5mV(max、Cグレード)の最大入力オフセット電圧と低ゲイン誤差(0.01%、G=1、2、4、Cグレード)を達成します。
AD526は、ラッチ・モードまたはトランスペアレント・モードのいずれでも動作するため、柔軟なシステム設計が可能です。フォース / センス構成により、リモートまたは低インピーダンスの負荷に出力を接続すると、高い精度が保たれます。
AD526には、コマーシャル・グレード(0~+70℃)のJと、3つの工業グレードA、B、C(-40~+85℃)があります。Sグレードは-55~+125℃で仕様規定しています。軍用バージョンもあります。MIL-STD-883B Rev Cに従って調整されています。Jグレードは16ピン・プラスチックDIPで、その他のグレードは16ピンのハーメチック・サイドブレーズ・セラミックDIPで提供しています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 5
技術記事 4
よく聞かれる質問 1
テクニカル・ブック 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD526AD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD526ADZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD526BD | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD526BDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD526CDZ | 16-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD526JNZ | 16-Lead PDIP | ||
AD526SD | 16-Lead Side Brazed CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 6, 2012 - 12_0066 Add capacity for Burn In of Hermetic, 883 & QMLQ/Class B devices at TSSI Cavite |
||
AD526AD | ||
11 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD526AD | ||
AD526ADZ | ||
AD526BD | ||
AD526BDZ | ||
AD526CDZ | ||
AD526SD | ||
11 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD526AD | ||
AD526ADZ | ||
AD526BD | ||
AD526BDZ | ||
AD526CDZ | ||
AD526JNZ | ||
AD526SD | ||
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
AD526JNZ | ||
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD526JNZ |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。