AD5247

製造中

デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、I2C互換インターフェース

製品モデル
7
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.61
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 128ポジション
  • 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
  • 超小型SC70-6(2×2.1mm)パッケージ
  • I2C互換インターフェース
  • ワイパー・レジスタへの書き込み/読み出しが自在
  • パワーオン時にワイパーを中間値にプリセット
  • 単電源動作:+2.7~+5.5V
  • 低温度係数:45ppm/℃
  • 低消費電力:IDD=3μA(typ)
  • 広い動作温度範囲:-40~+125℃
  • 評価用ボード供給可能
  • 鉛フリーパッケージを用意

AD5247
デジタル・ポテンショメータ、128ポジション、I2C互換インターフェース
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
EVAL-AD5247

AD5247 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured board in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5247 supports a single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications with a superior low temperature coefficient performance.

In addition, the AD5247 uses a versatile I2C serial interface that operates in fast mode, allowing speeds of up to 400 kHz.

The EVAL-AD5247DBZ and EVAL-MB-LV-SDZ can operate in single-supply mode and incorporate an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5247 part can be found in the AD5247 data sheet.

EVAL-AD5247
AD5247 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品