AD5227
製造中デジタル・ポテンショメータ、64ポジション、アップ / ダウン制御
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.59
製品の詳細
- 64ポジション
- 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 単純なアップ / ダウン・デジタル制御 / マニュアル設定可能制御
- ミッドスケールにプリセット
- 低ポテンショメータ・モード:TC 10ppm/℃
- 低可変抵抗器モード:TC 35ppm/℃
- 超低電力:IDD=0.4μA(typ)、3μA(max)
- 高速調整時間:ts=1μs
- チップ・セレクトでイネーブルになるマルチデバイス動作
- 低動作電圧:2.7~5.5V
- 車載用温度範囲:-40~+105℃
- コンパクトな薄型SOT-23-8(2.9 mm×3mm)鉛フリー・パッケージ
AD5227は、アナログ・デバイセズの最新のアップ / ダウン制御64ステップ・デジタル・ポテンショメータ1です。5Vのポテンショメータや可変抵抗と同じ電子調整機能を実行します。単純な3線式アップ / ダウン・インターフェースによって、マニュアルによるスイッチングや高速のデジタル制御もも可能です。AD5227は、パワーアップ時にミッドスケール値にプリセットします。CSが有効のときは、アップ / ダウン方向がU/Dの状態によって異なり、クロック・パルスごとに処理を実行します。インターフェースは単純であり、どのホスト・コントローラやディスクリート・ロジックからでも制御でき、またロータリ・エンコーダやプッシュ・ボタンを使って手動で制御することもできます。十分な分解能、小さなフットプリント、単純なインターフェースによって、AD5227は機械式のポテンショメータやトリマの代替デバイスとして利用でき、分解能を標準で6倍向上し、ソリッドステートの信頼性や設計レイアウトのフレキシビリティが得られます。こうした性能強化により、エンドユーザのシステムにおいて大幅なコスト削減が実現します。
AD5227は、小型で薄型のSOT23-8パッケージを採用しています。すべての部品は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲(3)で動作が保証されています。
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータとトリマの代替品
- LCDのコントラスト制御、輝度制御、バックライト制御
- 携帯用電子機器のレベル調整
- プログラマブル電源
- デジタル・トリマの代替品
- 自動クローズ・ループ制御
1デジタル・ポテンショメータとRDACは同義で使用されています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5227BUJZ10-R2 | 8-Lead TSOT | ||
AD5227BUJZ10-RL7 | 8-Lead TSOT | ||
AD5227BUJZ100-RL7 | 8-Lead TSOT | ||
AD5227BUJZ50-RL7 | 8-Lead TSOT |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5227BUJZ10-R2 | 製造中 | |
AD5227BUJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ50-RL7 | 製造中 | |
1 26, 2010 - 10_0007 Halogen Free Material Change for TSOT Products |
||
AD5227BUJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ50-RL7 | 製造中 | |
4 1, 2009 - 09_0069 AD5227/AD5228 Datasheet Specification Change |
||
AD5227BUJZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5227BUJZ50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。