AD5222

製造中

デジタル・ポテンショメータ、デュアル、インクリメント / デクリメント

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.53
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 128ポジション
  • ポテンションメータの置き換え
  • 10kΩ、50kΩ、100kΩ、1MΩ
  • 超低消費電力:40μA(max)
  • インクリメント / デクリメント制御
  • +3~+5V単電源または±2.7V両電源動作
  • パワーオン時中間値にプリセット

AD5222
デジタル・ポテンショメータ、デュアル、インクリメント / デクリメント
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-AD5222

AD5222 Evaluation Kit

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the AD5222
  • Various test circuits
  • Various ac and dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B)
  • PC software for control

製品詳細

The AD5222 supports single-supply 2.7 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications while offering a 0.2% channel-to-channel matching tolerance.

In addition, the AD5222 uses a high speed up/down interface, allowing speeds of up to 15 MHz.

The EVAL-AD5222SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5222 part can be found in the AD5222 data sheet.

EVAL-AD5222
AD5222 Evaluation Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品