AD5207
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.34
製品の詳細
- 新規設計でポテンションメータからの置換
- 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ、100kΩ
- +2.7~+5.5V単電源動作
- ±3V両電源動作
- 3線SPI互換シリアル・データ入力と出力
- 動作温度範囲で仕様規定:-40~+125℃
AD5207はデュアル・チャンネル、256ポジション、デジタル制御の可変抵抗(VR)デバイスです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。各チャンネルにはワイパー・コンタクトを備えた1個の固定抵抗があり、SPI互換のシリアル入力レジスタにロードしたデジタル・コードで決まる接点での固定抵抗値を利用します。ワイパーと固定抵抗のいずれかのエンドポイント間の抵抗値は、VRラッチに転送されるデジタル・コードを基準にして線形に変化します。この可変抵抗器ではA端子とワイパー間、またはB端子とワイパー間の抵抗値を完全にプログラミング設定できます。A端子とB端子間の10kΩ、50kΩ、100kΩの固定抵抗値には±1%のチャンネル間マッチング公差が適用され、公称温度係数は500ppm/℃です。独自技術のスイッチング回路の採用によって、従来方式のスイッチ抵抗設計で本来的に発生していた高いグリッチが最小限に抑えられ、メーク・ビフォア・ブレークやブレーク・ビフォア・メーク動作を回避します。PCMCIAアプリケーションに適した1.1mmの高さの薄型14ピンTSSOPパッケージがあります。
アプリケーション
- 計測器:ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧 / 電流変換
- フィルタ、遅延、時定数のプログラミング設定
- ライン・インピーダンスのマッチング
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5207BRUZ10 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5207BRUZ10-RL7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5207BRUZ100 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5207BRUZ100-R7 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5207BRUZ50 | 14-Lead TSSOP | ||
AD5207BRUZ50-RL7 | 14-Lead TSSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
AD5207BRUZ10 | 製造中 | |
AD5207BRUZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5207BRUZ100 | 製造中 | |
AD5207BRUZ100-R7 | 製造中 | |
AD5207BRUZ50 | 製造中 | |
AD5207BRUZ50-RL7 | 製造中 | |
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
AD5207BRUZ10 | 製造中 | |
AD5207BRUZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5207BRUZ100 | 製造中 | |
AD5207BRUZ100-R7 | 製造中 | |
AD5207BRUZ50 | 製造中 | |
AD5207BRUZ50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?