AD5200
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション(AD5200)および33ポジション(AD5201)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.38
Viewing:
製品の詳細
- 両端抵抗値:10kΩ、50kΩ
- 33ポジション用のAD5201もワイパーは両端に接続可能
- 3線SPIシリアル・インタフェース入力
- +2.7~+5.5Vの単電源動作と±2.7Vの両電源動作(グランド・センターのAC信号に最適)
- パワーオン時にワイパーは中間値にプリセット
- 完全特性評価済み(レオスタット / ポテンションメータ・デバイダ・モードでのDNL、THD、ノイズ、帯域)
- 小型μSOICパッケージ、高さ1.1mm以下、PCMCIAカードに最適
AD5200とAD5201は、それぞれ256および33ポジションのデジタル制御ポテンショメータです。ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。AD5200とAD5201は、コンパクトなサイズ(3×5mm)の10ピンマイクロSOICパッケージに1個の可変抵抗器を内蔵しています。
アプリケーション
- 機械式ポテンショメータの置換品
- 計測器:ゲインおよびオフセット調整
- プログラマブル電圧 / 電流変換
- フィルタ、遅延、時定数のプログラミング設定
- ライン・インピーダンスのマッチング
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 3
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5200BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ10-REEL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5200BRMZ50-REEL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5200BRMZ10 | 製造中 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5200BRMZ10 | 製造中 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5200BRMZ10 | 製造中 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5200BRMZ10 | 製造中 | |
AD5200BRMZ10-REEL7 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50 | 製造中 | |
AD5200BRMZ50-REEL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?