AD5162
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、デュアル・チャンネル、SPI互換
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.33
製品の詳細
- 2チャンネル、256ポジション
- エンド・ツー・エンド抵抗:2.5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 小型のMSOP-10(3mm×4.9mm)パッケージ
- パワー・オン時での高速セトリング時間:ts=5μs(typ)
- 全ワイパ用レジスタの書き込み/読み出しが可能
- ミッドスケールへのパワーオン・プリセット
- 単電源:2.7~5.5V
- 低温度係数:35ppm/℃
- 低消費電力:IDD=6µA(max)
- 広い動作温度:-40~+125℃
- 評価用ボードも供給
- 車載アプリケーション向けの信頼性評価済
AD51626は3mm×4.9mmの小型パッケージで、デュアルの256ポジション調整アプリケーションに関するソリューションを提供します。このデバイスは、3端子の機械的ポテンショメータと同じ電気的調整機能を実行します。4種の異なった両端子間抵抗値(2.5kΩ10kΩ、50kΩ、100kΩ)が用意されており、これらは低い温度係数を備えており、高精度で高安定な可変抵抗調整にとっては最適な製品といえます。
ワイパーの設定は、SPI互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。ワイパーと固定抵抗の片側端のピンとの間の抵抗値は、RDACラッチに転送されたデジタル・コードに比例して直線的に変化します。
2.7V~5.5Vの電源電圧で動作し、AD5162をポータブルのバッテリー動作アプリケーションで使うために6μA以下しか消費しません。
工場でAD5162をプログラムするようなアプリケーション向けに、アナログ・デバイセズは、Windows® NT/2000/XPオペレーティング・システム上で動作する、このデバイス用のプログラミング・ソフトを提供しています。このソフトは、外部SPIコントローラに対する必要事項を効率的に置きかえるため、システムのマーケットへの投入時間を大幅に改善できます。AD5162の評価用キットとソフトは入手可能となっています。このキットには、ケーブルとインストラクション・マニュアルが含まれています。
*用語デジタル・ポテンショメータ、VT、RDACは同じ意味で使用しています。
アプリケーション
- システム・キャリブレーション
- 電子的レベル設定
- 新しい設計での機械式トリマの置き換え
- 工場出荷時のPCBの永久的な設定
- 圧力、温度、位置、化学あるいは光センサーなどのトランスデューサの校正
- RFアンプのバイアッシング
- 車載電子機器の調整
- ゲイン制御とオフセットの調整
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 2
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5162BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ2.5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ2.5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162BRMZ50-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5162WBRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5162BRMZ10 | 製造中 | |
AD5162BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5162BRMZ10 | 製造中 | |
AD5162BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
AD5162WBRMZ100-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5162BRMZ10 | 製造中 | |
AD5162BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100 | 製造中 | |
AD5162BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50 | 製造中 | |
AD5162BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
2 11, 2009 - 09_0008 AD5162, AD5170, AD5172, AD5173, AD5243 and AD5248 Datasheet Update |
||
AD5162BRMZ2.5 | 製造中 | |
AD5162BRMZ2.5-RL7 | 製造中 | |
7 19, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5162WBRMZ100-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 2
FPGA/HDL 2
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?