AD5161
製造中デジタル・ポテンショメータ、256ポジション、SPI / I2Cの選択が可能
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.87
製品の詳細
- 256ポジション
- 両端抵抗値:5kΩ、10kΩ、50kΩ、100kΩ
- 小型MSOP-10(3×4.9mm)パッケージ
- I2C またはSPI互換インターフェースがピン設定可能
- 同一バス上に2個使ったときのアドレス・デコード・ピンAD0
- ワイパー・レジスタへの書き込み / 読み出しが自在
- パワーオン時ワイパーを中間値にプリセット
- 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 低温度係数:45ppm/℃
- 低消費電力:IDD=8μA
- 広い動作温度範囲:
-40~+125℃ - SDO出力によって複数デバイスのデイジーチェーン接続が可能
AD5161は256ポジション調整アプリケーションに対応する、小型サイズ(3×4.9mm)パッケージのソリューションです。機械式ポテンショメータまたは可変抵抗器と同じ電子的調整機能を実行します。温度係数が低いので、高精度および高安定性の可変抵抗値調整用として最適です。
ワイパーの設定は、ピンで選択可能なSPIまたはI2C互換のデジタル・インターフェースを介して制御できます。デジタル・インターフェースは、ワイパー・レジスタに現在格納されている制御ワードのリードバックにも使用できます。SPIモードが使われる場合、デバイスはデイジーチェーン(SDOとSDIを結ぶ)構成が可能で、同じ制御ラインにいくつかのデバイスをつなぐことができます。I2Cモードの場合は、アドレス・ピンAD0を使って同一バス上に最大2個のデバイスを使うことができます。これと同じモードでは、コマンドビットを使って、ワイパー位置をミッドスケールにリセットするか、あるいはデバイスを消費電力ゼロのシャットダウン状態にすることが可能です。
2.7~5.5Vの電圧範囲で動作し、消費電流が5µAよりも低く抑えられるので、携帯型のバッテリ駆動アプリケーションで利用できます。
アプリケーション
- 新規設計での機械式ポテンショメータの置換品
- 圧力、温度、位置、化学、光センサーのトランスデューサ調整
- RFアンプのバイアシング
- ゲイン制御およびオフセット調整
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
よく聞かれる質問 1
製品選択ガイド 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD5161BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ10-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ100-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ5 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ5-RL7 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
AD5161BRMZ50-RL7 | 10-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 22, 2021 - 21_0001 Addition of Amkor Philippines as an Alternate Site for Singulated MSOP and MSOP_EP |
||
AD5161BRMZ10 | 製造中 | |
AD5161BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
10 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
AD5161BRMZ10 | 製造中 | |
AD5161BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
5 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
AD5161BRMZ10 | 製造中 | |
AD5161BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50-RL7 | 製造中 | |
2 8, 2010 - 04_0080 Qualification of the 8" C6 and Q Wafer Fab Processes at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
AD5161BRMZ10 | 製造中 | |
AD5161BRMZ10-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100 | 製造中 | |
AD5161BRMZ100-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5 | 製造中 | |
AD5161BRMZ5-RL7 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50 | 製造中 | |
AD5161BRMZ50-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?