AD5144A

製造中

デジタル・ポテンショメータ、不揮発性、クワッド・チャンネル、256ポジション、I2C

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.57
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 抵抗値のオプション:10kΩと100kΩ
  • 抵抗許容誤差:±8%(max)
  • ワイパー電流:±6mA
  • 低温度係数:35ppm/℃
  • 広帯域幅:3MHz
  • 高速スタートアップ時間:75μs未満
  • リニア・ゲイン設定モード
  • 単電源動作または両電源動作が可能
  • 独立したロジック電源:1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 4mm×4mm パッケージ・オプション
AD5144A
デジタル・ポテンショメータ、不揮発性、クワッド・チャンネル、256ポジション、I2C
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5144

AD5144評価用ボード

機能と利点

  • 低電圧digiPOTマザーボードと組み合わせたフル機能評価用ボード(EVAL-MB-LV-SDZ)
  • 様々な試験回路
  • 様々なAC/DC入力信号
  • 別売りのシステム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-BまたはSDP-S)により、PCで制御可能
  • 制御用PCソフトウェア

製品詳細

汎用的なプログラマビリティを備えたAD5144は、RDACレジスタおよびEEMEMレジスタでの読出し/書込みアクセス、抵抗のインクリメント/デクリメント、±6dBスケールでの抵抗の変更、ワイパー設定のリードバックや、他の部品やルックアップ・テーブル用のメモリ・データなどユーザ定義情報を格納するための追加のEEMEMなど、複数の動作モードで使用できます。

AD5144は両電源±2.25V~±2.75V動作、単電源2.3V~5.5V動作をサポートするため、バッテリ駆動のアプリケーションやその他多くのアプリケーションに最適です。また、AD5144は汎用I2Cシリアル・インターフェースやSPIシリアル・インターフェースとして設定できます。EVAL-AD5144DBZは単電源モードまたは両電源モードで動作し、USBからの内部電源が組み込まれています。

AD5144部品の全機能の仕様は、AD5144のデータシートに記載されています。

EVAL-AD5144
AD5144評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品