AD5142

製造中

デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、SPI、不揮発性メモリ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.12
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 10kΩと100kΩ抵抗値のオプション
  • 抵抗許容誤差:8%(max)
  • ワイパー電流:±6mA
  • 低温度係数:35ppm/℃
  • 広帯域幅:3MHz
  • 高速スタートアップ時間:75μs未満
  • リニア・ゲイン設定モード
  • 単電源動作または両電源動作が可能
  • 独立したロジック電源:1.8V~5.5V
  • 広い動作温度範囲:-40℃~+125℃
  • 3mm×3mmパッケージ・オプション
  • 車載アプリケーション用に認定済み

AD5142
デジタル・ポテンショメータ、デュアル・チャンネル、256ポジション、SPI、不揮発性メモリ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
EVAL-AD5142

AD5142 Evaluation Board

機能と利点

  • Full featured evaluation board in conjunction with low voltage digiPOT motherboard (EVAL-MB-LV-SDZ)
  • Various test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP-B or SDP-S)
  • PC software for control

製品詳細

With versatile programmability, the AD5142 allows multiple modes of operation, including read/write access in the RDAC and EEMEM registers, increment / decrement of resistance, resistance changes in ±6 dB scales, wiper setting read-back, and extra EEMEM for storing user-defined information, such as memory data for other components or a lookup table.

The AD5142 supports a dual-supply ±2.25 V to ±2.75 V operation and a single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suitable for battery-powered applications and many other applications. In addition, the AD5142 uses a versatile SPI-compatible serial interface, allowing speeds of up to 50 MHz. The EVAL-AD5142DBZ can operate in single-supply or dual-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

Complete specifications for the AD5142 part can be found in the AD5142 datasheet.

eval board
EVAL-ADA4355

Evaluation System for the ADA4355

機能と利点

  • Complete hardware and software required to evaluate ADA4355 micro-module
  • Only four connections required
    • 12V power, 5V power, USB, fiber under test
  • All system control and measurement options provided via intuitive, user-friendly GUI

製品詳細

The ADA4355 is a complete, high performance, current input µModule®. For space savings, the ADA4355 includes all required active and passive components to comprise a complete current-to-bits data acquisition channel supporting small form-factor optical modules as well as multi-channel systems.

The high-speed TIA of the device supports 10 ns pulse widths, allowing high spatial resolution for time-of-flight measurements. Additionally, the ADA4355 includes three TIA gain (TZ) settings to maximize dynamic range. An internal, selectable, analog low-pass filter (LPF) can limit the device bandwidth with a corner frequency of 100 MHz to minimize broadband noise while also serving as an anti-aliasing filter for the 125 MSPS ADC. For lower bandwidth signals or wider signal pulses (e.g. 20μs or larger), the filter can be set to a corner frequency of 1.0 MHz to provide additional noise reduction.

The 14-bit ADC converts the amplified voltage signal at a rate of up to 125 MSPS and outputs the digitized signals through two serial, low voltage differential signaling (LVDS) data lanes, operating at rates of up to 1 Gbps per lane. The data clock output (DCO) operates at frequencies of up to 500 MHz and supports double data rate (DDR) operation.

The ADA4355 exhibits fast overdrive recovery from a large input current signal and is available in a 12 mm × 6mm CSP_BGA package with a −40°C to +85°C operating temperature range.

Applications

  • Current-to-voltage Conversion
  • Chemical analyzers
  • Mass spectroscopy
  • Time of Flight (ToF)
  • Fiber optic sensing

EVAL-AD5142
AD5142 Evaluation Board
EVAL-ADA4355
Evaluation System for the ADA4355

最新のディスカッション

最近表示した製品