AD5113

製造中

1チャンネル、64ポジション、アップ / ダウン、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.80
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 公称抵抗許容誤差:最大±8%
  • ワイパー電流:±6mA
  • 可変抵抗器モードの温度係数:35ppm/℃
  • 低消費電力:
    2.5μA(max)@2.7Vおよび125℃
  • 広帯域幅:4MHz(5kΩオプション)
  • パワー・オンEEPROMリフレッシュ時間:50μs以下
  • データ保存期間:50年@125℃
  • 百万回の書き込み動作が可能
  • 単電源動作:2.3V~5.5V
  • チップ・セレクト・イネーブルによる複数デバイスの動作が可能
  • 広い動作温度範囲:
    -40℃~+125℃
  • 薄型2mm×2mm×0.55mm、8ピンLFCSPパッケージ

AD5113
1チャンネル、64ポジション、アップ / ダウン、±8%抵抗許容誤差、不揮発性デジタル・ポテンショメータ
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
IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-AD5111SDZ

AD5111 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5111
  • Several test circuits
  • Various ac/dc input signals
  • PC control via a separately purchased system demonstration platform (SDP)
  • PC control software

製品詳細

The AD5111 supports single-supply 2.3 V to 5.5 V operation, making the device suited for battery-powered applications and many other applications, offering guaranteed low resistor tolerance errors of ±8% and high bandwidth while allowing up to ±6 mA current density in the A, B, and W pins.

A simple 3-wire up/down interface allows manual switching or high speed digital control with clock rates up to 50 MHz. The EVAL-AD5111SDZ can operate in single-supply mode and incorporates an internal power supply from the USB.

EVAL-AD5111SDZ
AD5111 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品