AD5100

製造中

システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 6個のモニタリング入力を持ち、2個のデバイスを制御できる出力(データシートの表1を参照)
  • 外部デバイスのシャットダウン制御が可能な2つの30V監視入力
  • 外部デバイスのリセット制御可能な5 V と7.96 V 監視入力
  • eMOST互換の入力
  • 2つの監視機能
    プログラマブル・タイムアウトと選択可能なフローティング入力を備えたウオッチドッグ・リセット制御
    外部デバイスの手動リセット制御
  • デジタルインターフェースとプログラム制御
    I2C互換インターフェース

AD5100
システム管理用IC、設定可能な4個の電圧モニタと監視機能
AD5100 Functional Block Diagram 501515183AD5100-pc
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
EVAL-AD5100

AD5100 Evaluation Board

製品詳細

The AD5100 evaluation board allows the designer to evaluate the features of the AD5100 for a variety of voltage monitoring functions. Its also allows non-OTP AD5100 parts to be evaluated using the desired thresholds and delay settings. It connects directly to a USB port and requires a separate +12V power supply.

EVAL-AD5100
AD5100 Evaluation Board

最新のディスカッション

ad5100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品