AD45336

新規設計に推奨

32チャンネル、高電圧、マッチング済みの高精度抵抗分圧器

AD45336 - 32チャンネルのマッチング済み抵抗分圧器

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.15
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 32チャンネル、マッチング済みの高精度抵抗分圧器
  • チャンネル分割:52(代表値)
  • 抵抗マッチング比長期ドリフト(チャンネルあたり):±10ppm(代表値)
  • チャンネルあたりの合計直列抵抗:5.2MΩ
  • 最大入力電圧:225V
  • 100ピンLQFPパッケージ
  • TA範囲:−10°C~+85°C
AD45336
32チャンネル、高電圧、マッチング済みの高精度抵抗分圧器
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

eval board
EVAL-AD45336

AD45336(32チャンネル、高電圧、マッチング済み高精度抵抗分圧器)の性能評価

機能と利点

  • AD45335のモニタリング・コンパニオンであるAD45336のフル機能評価用ボードEVAL-AD45336EBZ
  • スタンドアロン・モード、または EVAL-AD45335SDZ 評価用ボード(別売り)とのコンパニオン・モードで動作可能

製品詳細

EVAL-AD45336EBZは、AD45336のフル機能評価用ボードです。AD45336は、AD45335高電圧デジタル・アナログ・コンバータ(DAC)のモニタリング・コンパニオンとして設計された、32チャンネルの高電圧マッチング済み高精度抵抗分圧器です。

EVAL-AD45336EBZは、AD45336回路のプロトタイプを迅速に作成し、設計時間を短縮できるように設計されています。このボードは、カスタム入力電圧電源を用いるスタンドアロン・モードで使用したり、AD45335 DACの推奨評価用ボード(EVAL-AD45335SDZ)と組み合わせて使用したりできるため、操作の柔軟性が向上します。

AD45335およびAD45336の詳細については、該当するデバイスのデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてAD45335/AD45336のデータシートも参照してください。

EVAL-AD45336
AD45336(32チャンネル、高電圧、マッチング済み高精度抵抗分圧器)の性能評価

最新のディスカッション

AD45336に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品