AD3541R

新規設計に推奨

シングル・チャンネル、16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIOのSPI DAC

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$16.05
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビット分解能
  • 16MUPSのシングル・チャンネル・レート(高速モード)
  • 11MUPSのシングル・チャンネル・レート(高精度モード)
  • 78nsの小信号セトリング・タイム(0.1%の精度まで)
  • 100nsの大信号セトリング・タイム(0.1%の精度まで)
  • 非常に小さいグリッチ:<50pV×s
  • 超低遅延:5ns
  • THD:1kHz時に−105dB
  • 高度に設定可能な出力電圧のスパンとオフセット
  • 1.2V~1.8Vロジック・レベルに互換
  • シングル(標準)およびデュアルSPIモード
  • 複数のエラー検出器(アナログ領域とデジタル領域)
  • 2.5Vの内部電圧リファレンス、10ppm/°Cの温度係数(最大値)
  • 小型パッケージ:4mm × 4mm LFCSP
AD3541R
シングル・チャンネル、16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIOのSPI DAC
AD3541R Functional Block Diagram AD3541R Pin Configuration AD3541R Chip Image
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • AD3541R

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-AD3542R

AD3542R、デュアル・チャンネル、16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DACの評価用ボード

機能と利点

  • AD3542R用のフル機能評価用ボード
  • 選択可能なトランスインピーダンス・ゲイン
  • 選択可能なトランスインピーダンス・アンプ電力
  • 内蔵または外付けの電源
  • 内蔵または外付けの電圧リファレンス
  • 複数のインピーダンス・マッチング・オプション
  • 外部同期用のクロックおよびトリガ入力
  • コントローラ・ボードSDP-H1に接続

製品詳細

EVAL-AD3542RFMCZは、超高速16ビット高精度DACであるAD3542Rの評価用ボードです。このボードでは、DACのすべての出力範囲、波形生成、電源およびリファレンス・オプションをテストできます。EVAL-AD3542RFMCZは、システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP-H1ボード)を介してPCのUSBポートにインターフェースします。ポジションP5でピン・ヘッダー・コネクタを使用して異なるコントローラ・ボードにも接続できます。

このユーザ・ガイドでは、EVAL-AD3542RFMCZボードの設定と動作、および関連するACEプラグインについて詳しく説明します。DAC動作の詳細については、AD3542Rデータシートを参照してください。

EVAL-AD3542R
AD3542R、デュアル・チャンネル、16ビット、16MUPS、マルチスパン、マルチIO SPI DACの評価用ボード
EVAL-AD3542RFMCZ Evaluation Board EVAL-AD3542RFMCZ Evaluation Board - Top View EVAL-AD3542RFMCZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品