AD2422W
新規設計には非推奨スレーブ動作に対応する高機能 A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.04
Viewing:
製品の詳細
- 高帯域幅(50 Mbps)のデジタル・バスにより、最大 32 の上りと下りのオーディオ・チャンネルに対応
- 低価格のシールドなしツイストペア・ケーブルを使用し、1 本のワイヤ・ペアによるデータ、制御信号、電力の伝送により、システム・コストを低減
- 単一マスタ、複数スレーブのライン・トポロジで、プロセッサの介入なしにデイジーチェーンに対応
- ファントム電源機能があるため、ローカル電源が不要
- 診断機能を内蔵しているため、システム・レベルの故障検出および修復が容易
- SigmaStudio™ グラフィカル設計環境によりすべての設定が可能なため、市場投入までの時間を短縮
A2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)は、オーディオや制御データをクロックや電力とともに 1 本の低価格のシールドなしツイスト・ペア・ケーブルで分配することにより、システム・コスト、重量、および設計の複雑さを軽減する革新的な技術です。AD2422W は高機能 A2B トランシーバーで、既存の AD240x デバイスとの完全な互換性を維持しながら、拡張機能セットを提供します。AD2422W は、特に PDM 出力マイクロフォンおよびセンサーへの接続を対象とする A2B ファミリーの主要メンバで、コストの低減が図られています。
AD2422W は、ビーム形成アレイ、アクティブ・ノイズ・キャンセル、車載通信など、マイクロフォン接続アプリケーションでの使用を対象としています。
アプリケーション
- オートモーティブ・オーディオ通信リンク
- アクティブ・ノイズ・キャンセル
- ハンズフリーおよび車載通信用マイクロフォン・アレイ
ドキュメント
ビデオ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD2422WCCSZ | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
AD2422WCCSZ-RL | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
AD2422Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める