Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD208
製造中止アイソレーション・アンプ、高精度、低オフセット電圧、mV入力
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 広いゲイン範囲:1~1000V/V
- 低非直線性:±0.0125%
- 低入力オフセット電圧:
±0.27mV(max)(G=1000V/V) - 低オフセット・ドリフト:
±1.5μV/℃(max)(G=1000V/V) - 高CMVアイソレーション:
1.5kV rms(Bグレード) - 絶縁された電源出力内蔵:
±8V DC@±5mA - AD204 SIPと完全に互換
- 小型SIPパッケージ:52.8mm×6.6mm×15.9mm
- 動作温度範囲:-40~+85℃
AD208は、超低レベル(±mV)信号の振幅と絶縁を必要とするアプリケーションに最適な高精度2ポート・トランス結合アイソレーション・アンプです。革新的なフロントエンド回路設計により、低オフセット特性と安定した高ゲイン特性を保証します。アナログ・デバイセズの低価格アイソレーション・アンプ・ファミリーAD204のSIP型パッケージと完全な互換性があります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD208AY | 10 ld SIP (for AD204) | ||
AD208BY | 10 ld SIP (for AD204) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 22, 2015 - 15_0140 Change of End Pin for Shipping Tubes of Module Products |
||
AD208AY | 製造中止 | |
AD208BY | 製造中止 | |
7 25, 2013 - 13_0169 Change of Hard Cap Encapsulation for Potted Modules |
||
AD208AY | 製造中止 | |
AD208BY | 製造中止 | |
10 9, 2017 - 17_0051 Product Obsolescence |
||
AD208AY | 製造中止 | |
AD208BY | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。