Two engineers working in the lab

Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.

Tailor your signal chain with confidence

AD203

最終販売

アイソレーション・アンプ、強化型、ミリタリ温度範囲、帯域幅10 kHz

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 特性を強化した設計: MIL-STD-883C に従って特性評価
    • 環境試験方法
      • 1004(耐湿性)
      • 1010 Condition B(温度サイクル、-55 ℃ ~ +125 ℃)
      • 2002 Condition B(機械的衝撃:1,500 g、0.5 ms )
      • 2004(端子強度)
      • 2007 Condition A(可変周波数振動@20 g)
      • 2015(耐溶剤性)
  • 高信頼性設計: 厳しい品質と高い信頼性の規格に適合
  • 全ミリタリ温度範囲で特性評価済み
    • -55 ℃ ~ +125 ℃ で性能を規定  
  • フルパワー帯域幅: 10 kHz
  • 非直線性: ±0.025 %(最大値)
  • 広い出力範囲: ±10 V(最小値)@2.5 kΩ 負荷
  • 高 CMV アイソレーション: 1500 V RMS(連続)
  • 絶縁型電源: ±15 V DC/±5 mA
  • 小型: 2.23" x 0.83" x 0.65"(56.6 mm x 21.1 mm x 16.5 mm)
  • 汎用入力アンプ
  • トランス結合による 2 ポート・アイソレーション
AD203
アイソレーション・アンプ、強化型、ミリタリ温度範囲、帯域幅10 kHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

最新のディスカッション

AD203に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品