AD1953
最終販売SigmaDSP™デジタル・オーディオ・プロセッサ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 5V、3チャンネルオーディオDACシステム
- デジタルオーディオ出力(2チャンネルまたは6チャンネルパケット・モード)
- 48kHzまでのサンプル・レートに対応
- 各チャンネルに7個のバイクワッド・フィルタの選択可能
- 任意な入力 / 出力を備えたデュアル・ダイナミック・プロセッシング
- 曲線的な調整可能な時定数
- 0~6msの可変遅延-各チャンネルのスピーカ・アライメント
- 詳細はデータシートをご参照ください。
AD1953は、DSP機能を備えたシングルチップ26ビットの全機能内蔵型3チャンネル・デジタル・オーディオ再生システムです。主要な特長としては、3チャンネルのデジタル・オーディオ、6チャンネルのTDM出力、7バンドの48ビット・ステレオ・イコライザ、ラウドスピーカー位置調整のための遅延、Phat Stereo™空間強調、デュアルバンドのプロ品質ダイナミック・プロセッサなどがあります。3個のDACを内蔵し、48kHzで112dBのS/N比を実現します。本製品には、次のようなダイナミック処理機能があります。
- 小型スピーカー向けに低周波を補正する、きめ細かに調整したバス・ブースト
- 大音量での歪みを除去することで実質的に音量を上げるアルゴリズム
- 大音量が発生する場合(DVDでの突然の大音響シーンなど)に自動的に音量を下げるミッドナイト・モード
- 小音量信号を走行中の騒音より大きくする低レベル拡張(カーステレオ用)
価格と提供する製品:
AD1953 SigmaDSPデジタル・オーディオ・プロセッサは、48ピンTQFPパッケージで提供しており、定格の温度範囲は-40~+105℃です。価格は10,000個単位で5.88ドルからです。
アプリケーション
- 2.0 / 2.1チャンネル・オーディオ・システム(2つのメイン・チャンネルとサブウーファ)
- マルチチャンネル・車載用サウンド・システム
- マルチメディア・オーディオ
- ステレオ・ミニコンポ
- ホームシアター・システム(AC-3ポスト・プロセッサ)
- 電子楽器
- 座席埋め込みサウンド・システム(航空機、長距離バスなど)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD1953YSTZRL7 | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
AD1953YSTZRL7 | 製造中止 | |
1 29, 2014 - 14_0014 ADI Corporate Obsolescence Notice-January 2014 (Standard Products) |
||
AD1953YSTZRL7 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADAU1401A | 製造中 | SIGMADSP-28/56ビット、オーディオ・プロセッサー、2個のADC、4個のDAC |