AD1838A

製造中止

シグマ・デルタ・コーデック、2ADC、6DAC、96kHz、24ビット

製品の詳細

  • 3.3V許容デジタル・インターフェスを備えた
  • 5Vステレオ・オーディオ・システム
  • 最大96kHzのサンプル・レートをサポート
  • 1つのDACは192kHzサンプル・レートが可能
  • 16 / 20 / 24ビット・ワード長をサポート
  • アイドル・トーンとノイズ・フロアーを低減する「完全差動直線性復元(パーフェクト・ディファレンシャル・リニアリティ・レストレーション)」機能を備えたマルチビットΣ⊿モジュレータ
  • データ・ダイレクト・スクランブリングDAC-ジッターによる影響を最小化
  • 最適性能を実現する差動出力
    ADC-THD+N:-95dB、SNRとダイナミック・レンジ:105dB
    DAC-THD+N:-95dB、SNRとダイナミック・レンジ:108d
  •  各チャンネルに1024ステップのリニアー・スケールを持ったボリューム・コントロールを内蔵
  • DACとADCに、ソフト制御のクリックレス・ミュート機能
  • デジタル・ディエンファシス処理
  • 256×fs、512×fs、768×fsのマスター・クロックをサポート
  • パワーダウン・モード、ソフト・パワーダウン・モード

推奨代替製品

AD1938 製造中

コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、シングルエンド出力、SPI制御ポート

AD1838A
シグマ・デルタ・コーデック、2ADC、6DAC、96kHz、24ビット
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
AD1939 製造中 コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、SPI制御ポート
ADAU1328 製造中止 オーディオ・コーデック、24ビット、192kHz、2個のADC/8個のDAC内蔵、PLL
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品