ADAU1328

最終販売

オーディオ・コーデック、24ビット、192kHz、2個のADC/8個のDAC内蔵、PLL

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • PLLから生成されるか、または直接的に供給されるマスター・クロック
  • EMIを低減する設計
  • 108dB(DAC)/107dB(ADC)のダイナミック・レンジおよびS/N比
  • -94dBのTHD+N
  • 3.3Vの単電源
  • 5Vのロジック入力に対応するトレランス
  • 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応可能
  • 差動ADC入力
  • シングルエンドのDAC出力
  • オート・ランプ機能付きの対数ボリューム・コントロール
  • 柔軟性に優れたSPI®制御インターフェース
  • クリックレス・ミュートのソフトウェア制御が可能

ADAU1328
オーディオ・コーデック、24ビット、192kHz、2個のADC/8個のDAC内蔵、PLL
ADAU1328 Functional Block Diagram
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

最新のディスカッション

最近表示した製品