TMCM-1240

新規設計に推奨

Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 2ARMS, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

製品モデル
3
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Single axis controller/driver for 2-phase bipolar stepper motor
  • Linear and sixPoint ramps
  • +10 to 30V DC supply voltage
  • Up to 2A RMS motor current
  • RS485, CAN & USB interface
  • Integrated sensOstep encoder and support for external encoder
  • S/D interface
  • Multi-purpose inputs and outputs
TMCM-1240
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 2ARMS, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
tmcm-1240 tmcm-1240_blockdiagramm_v2
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 2

3Dデザイン・モデル 1


評価用キット

eval board
TMCM-0960-MOTIONPY

Evaluation Board for TMCM-0960-MOTIONPY

機能と利点

  • Board supply voltage: +6V to +50V
  • Screw terminals and standard connectors
  • CAN, RS485, UART Interfaces
  • Connectors and headers for GPIOs

製品詳細

The TMCM-0960-MotionPy board is an open-source single board computer running MicroPython. It comes with several communication interface options like CAN, RS485, UART, and separate GPIO headers. With a wide supply voltage range of +6...+50V and industrial Fieldbus interfaces it is the engineers’ swiss army knife for small automation applications.

Plugging directly into the application for logging data on an SD card or updating subsystems without the need for additional tools, the module offers a total of 13 functions in Python programming language for ease of use.

TMCM-0960-MOTIONPY
Evaluation Board for TMCM-0960-MOTIONPY
tmcm-0960-motionpy

最新のディスカッション

tmcm-1240に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品