TMC8670

最終販売

TMC8670

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Field Oriented Control (FOC)
  • Servo Controller
  • Torque Control (FOC)
  • Velocity Control, Position Control
  • Sensor Engine (Hall analog/digital
  • Encoder analog/digital)
  • Support for 3-Phase PMSM and 2-Phase Stepper Motors
  • PWM Engine including SVPWM
  • Integrated EtherCAT Slave Controller
  • CoE protocol CiA 402 drive profile
  • UART interface
TMC8670
TMC8670
tmc8670-bi tmc8670_block_diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

ソフトウェア・マニュアル 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
TMC-UPS-xAxV-EVAL

Evaluation Board for TMC-UPS-xAxV-EVAL

機能と利点

  • Power Stage for the TMC8670-EVAL
  • 4 independent Half-Bridges with Gate Driver and Phase Current up to 2A RMS (TMC-UPS-2A24V-EVAL) / 10A RMS (TMC-UPS-10A70V-EVAL) RMS for driving a 2-phase stepper motor, or a 3-phase BLDC or a single phase DC motor.
  • Main Supply Voltage (VM) up to 24V (TMC-UPS-2A24V-EVAL) / 70V (TMC-UPS-10A70V-EVAL)
  • Supply for Gatedrivers and Shunt Amplifiers (zero current level = 3.3V/2)
  • 2 Phase Current shunt amplifiers and one for bottom shunt with +/-2A (TMC-UPS-2A24V-EVAL) / +/-10A (TMC-UPS-10A70V-EVAL) measurement range

製品詳細

TMC-UPS-2A24V-(A)-EVAL / TMC-UPS-10A70V-(A)-EVAL is a universal Power Stage.

It drives up to 2A / 10A of current and is tolerant to supply voltages up to 24V / 70V. It uses half bridge gate drivers and discrete MOSFETs as well as standard connectors for supply and motor connection. Current measurement is implemented by inline shunt amplifiers.

The Power Stages TMC-UPS-2A24V-A-EVAL and TMC-UPS-10A70V-A-EVAL (5V supply for shunt amplifiers) are optimized for usage with TMC4671-EVAL.

TMC-UPS-xAxV-EVAL
Evaluation Board for TMC-UPS-xAxV-EVAL
tmc-ups-xaxv-eval tmc-ups10a-70v-eval

最新のディスカッション

tmc8670に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品