TMC2226

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors up to 2.8A coil current (peak), 2A RMS
  • STEP/DIR Interface with 8, 16, 32 or 64 microstep pin setting
  • Smooth Running 256 microsteps by MicroPlyer interpolation
  • StealthChop2 silent motor operation
  • SpreadCycle highly dynamic motor control chopper
  • StallGuard4 load and stall detection for StealthChop
  • CoolStep current control for energy savings up to 75%
  • Low RDSon, Low Heat-Up LS 170mΩ & HS 170mΩ (typ. at 25°C)
  • Voltage Range 4.75 to 29V DC
  • Low Power Standby to fit standby energy regulations
  • Internal Sense Resistor option (no sense resistors required)
  • Passive Braking, Freewheeling, and automatic power down
  • Single Wire UART & OTP for advanced configuration options
  • Integrated Pulse Generator for standalone motion
  • Full Protection & Diagnostics
  • Thermally optimized HTSSOP package for optical inspection
TMC2226
Silent stepper motor driver 5 to 36V, up to 1.4A with S/D and UART Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop2
tmc2226-sa pinning_tmc2226 tmc2226_block_diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

アプリケーション・ノート 2

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

設計ツール 1


評価用キット

eval board
TMC2226-BOB

Evaluation Board for TMC2226

機能と利点

  • CoolStep™
  • SpreadCycle™
  • StealthChop2™
  • StallGuard4™
  • MicroPlyer™
  • 1 to 256 Microsteps
  • 2ARMS, 28V

製品詳細

The TMC2226 breakout board is a development board with the dedicated TMC2226-SA chip. It is designed to give users the chance to rapidly prototype their applications - making it possible to immediately check how the motor performs with TMC chips while developing the application's software.

eval board
TMC2226-EVAL

Evaluation Board for TMC2226

機能と利点

  • 2-phase stepper motor up to 2A RMS coil current
  • Supply Voltage 5 to 28V DC
  • UART
  • 1 to 256 microsteps
  • Step/Dir interface
  • StealthChop2 silent PWM mode
  • SpreadCycle smart mixed decay
  • StallGuard4 smart current control
  • CoolStep smart current control
  • 2A RMS, 28V

製品詳細

The TMC2226-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2226-SA.

The TMC2226-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, one Eselsbruecke bridge board and one TMC2226-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2226 are accessible with probes on the bridge board. TMC2226-EVAL can be used with or without the Landungsbruecke MCU board.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC2226-BOB
Evaluation Board for TMC2226
tmc2226-bob
TMC2226-EVAL
Evaluation Board for TMC2226
tmc2226-eval

最新のディスカッション

最近表示した製品