TMC2100

新規設計に推奨

Silent stepper motor driver 5 to 46V, up to 1.2A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 2-phase stepper motors up to 2.0A coil current (2.5A peak)
  • Standalone Driver
  • Voltage Range 4.75to 46V DC
  • Smooth Run 256 microsteps from 4 or 16 microsteps input (or from halfstepping, SpreadCycle only.
  • Step/Dir Interface with microstep interpolation MicroPlyer
  • StealthChop for quiet operation and smooth motion
  • SpreadCycle highly dynamic motor control chopper
  • Integrated Current Sense Option
  • Standstill Current Reduction
  • Full Protection & Diagnostics (two outputs)
  • Small Size 5x6mm2 QFN36 package or TQFP48 package
TMC2100
Silent stepper motor driver 5 to 46V, up to 1.2A with S/D Interface, 256 µSteps, SpreadCycle and Stealthchop
tmc2100-v2
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
eval board
TMC2100-EVAL

Evaluation Board for TMC2100

機能と利点

  • Step/Dir
  • MicroPlyer™
  • SpreadCycle™
  • StealthChop™
  • 1 to 256 Microsteps
  • 0.96ARMS, 46V

製品詳細

The TMC2100-EVAL allows you to explore all functions of the TMC2100-LA.

The TMC2100-EVAL-KIT is a set of one MCU board Landungsbruecke, an Eselsbruecke bridge board and one TMC2100-EVAL driver board. It allows for a quick and simple start within only minutes to make your motor turning, while still providing full access to all registers and full functionality and diagnostics.

For diagnosis, all signals between MCU and TMC2100 are accessible with probes on the Eselsbruecke bridge board. To simplify the transfer to your own processor platform the MCU board can be disconnected.

All you need to get started is a power supply and ADI Trinamic's free and easy to use TMCL-IDE. This graphical user interface allows quick setup and supports the use of commands in direct mode, monitors real-time behavior visualized in graphs, and logs and stores data. All settings can simply be exported for your own firmware project.

More about the TMCL-IDE

TMC2100-EVAL
Evaluation Board for TMC2100
tmc2100-eval tmc2100-v2

最新のディスカッション

tmc2100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品