SSM3525
製造中30 W、フィルタレス、クラスD、出力検出 オーディオ・アンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.97
製品の詳細
- Σ-Δ 変調を採用したフィルタレス・デジタル入力、モノラル・クラスD アンプ
- 出力電圧、出力電流、PVDD 電源電圧のデジタル化された出力
- 2 ~ 3 個のセル・バッテリなど、4.5 V ~ 17 V の電源で動作
- 入出力電源動作: 1.1 V ~ 1.98 V
- 出力電力 30.2 W、17 V 電源、4 Ω 負荷、1 % THD+N
- 37.5 µVrms ノイズ、S/N 比: 107 dB(A 加重)
- 最大 4 ピンの選択可能なアドレスによる I2C 制御
- 複数のシリアル・データ・フォーマット
- TDM、I2S、または左詰めスレーブ
- PDM 入出力動作: 2.048 MHz ~ 6.144 MHz
- 8 kHz ~ 192 kHz のサンプル・レートをサポート
- 柔軟なデジタル/アナログのゲイン調整
- バッテリ電圧ベースのリミッタを備えた AGC
- 出力電流検出で 74 dB の S/N 比、電圧検出で 85 dB の S/N 比
- 12 V PVDD 電源での静止電流: 6.62 mA
- I2C モード時のシャットダウン電流: 5 µA
- 1°C 読み出しによる温度センサー
- 短絡保護、過熱保護、過熱警告
- 23 ボール、2.26 mm × 2.38 mm、0.4 mm ピッチ WLCSP
- ポップ・アンド・クリック抑制回路
- 選択可能な超低 EMI 放射モード
- パワーオン・リセット
SSM3525 は、デジタル入力および出力電圧、出力電流、PVDD 電源のデジタル化された出力を備えた、完全統合型の高効率なモノラル・クラスD オーディオ・アンプです。 アプリケーション回路で必要とされる外付け部品は最小限で済み、4.5 V ~ 17 V(PVDD)および 1.8 V(IOVDD)の電源で動作します。 このデバイスは、12 V の電源では 8.3 W の連続出力電力を 8 Ω 負荷に(または 15.3 W の出力電力を 4 Ω 負荷に)<1% THD + N で供給できます。また、17 V 電源では 30.2 W の出力電力を 4 Ω の負荷に <1% THD + N で供給できます。
SSM3525 は、外付けインダクタ/キャパシタ(LC)出力フィルタが不要な高効率の低ノイズ変調方式を採用しています。 この回路は、低出力パワー時でも高効率を維持します。 この製品は、12 V 電源で 8 Ω の負荷に 9W を供給する時は 92 % の効率、17 V 電源で 4 Ω の負荷に 20 W を供給する時は 89% の効率で動作し(表と一致するはずです)、107 dB(A 加重)の S/N 比(SNR)を実現します。
拡散スペクトラム・パルス密度変調方式により、特に 100 MHz 以上で他のクラスD アーキテクチャよりも電磁干渉(EMI)放射を抑制します。
デジタル入力により、外付け D/A コンバータ(DAC)は不要です。 SSM3525 は 12 V PVDD 電源でシャットダウン電流 90 nA (typ)となる¬マイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。 個々の検出ブロックは、検出が必要ない場合にパワーダウンして電力を節約することができます。
このデバイスは、ポップ・アンド・クリック抑制回路も内蔵しており、ターンオンおよびターンオフ時の出力で発生する電圧グリッジを最小限に抑えます。
電流検出は、内蔵 A/D コンバータ(ADC)および内部検出抵抗を使用して実現されます。 デジタル化された電圧および電流情報は、I2S、時分割多重方式(TDM)、パルス密度変調(PDM)などのさまざまなオーディオ形式で返されます。
SSM3525 には、必要な 5 V アナログ電源を生成するレギュレータが内蔵されています。 または、DC/DC コンバータからの外部 5 V レールを使用できる場合は、システムの効率を向上させることができます。
SSM3525 は、I2C 制御インターフェースで動作するよう設計されており、−40 ~ +85 ºC の温度範囲で仕様規定されています。 このデバイスは、サーマル・シャットダウン機能と出力短絡保護機能を備えています。 このデバイスは、ハロゲン・フリーの 23 ボール、2.26 mm × 2.38 mm ウェーハ・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション
- モバイル・コンピューティング
- ポータブル機器
ドキュメント
データシート 3
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SSM3525BCBZMIPIRL | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) | ||
SSM3525BCBZR7 | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) | ||
SSM3525BCBZRL | 23-Ball WLCSP (2.22mm x 2.34mm x 0.5mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。