SSM3515
製造中オーディオ・アンプ、デジタル入力、31 W、フィルタレス、クラスD
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.49
製品の詳細
- フィルタレス・デジタル入力、モノラル、クラスDアンプ
- 単電源4.5 V ~ 17 Vで動作
- 17 V電源で4 Ω負荷に出力パワー31.3 Wを供給(1% THD + N)
- A重み付けS/N比:107 dB
- 8 Ω負荷に12 Vで93.3%の効率
- 最大4ピンの選択可能なスロット/アドレスのI2C制御
- 複数のシリアル・データ・フォーマット(最大TDM16)をサポート
- 8 kHz ~192 kHzのサンプル・レートに対応するデジタル・インターフェース
- 柔軟なデジタル/アナログのゲイン調整
- 柔軟な電源モニタイングAGC機能
- 17 V PVDD単電源での静止電源電流:6.55 mA
- 短絡保護、過熱保護(過熱警告)
- 20ボール、1.8 mm × 2.2 mm、0.4 mmピッチWLCSPパッケージ
- ポップ・アンド・クリック抑制回路
- ユーザー選択可能な超低EMI放射モード
- パワーオン・リセット
SSM3515はデジタル入力の全機能内蔵、高効率、モノラル、クラスDオーディオ・アンプです。アプリケーション回路で必要とされる部品は最小限で済み、4.5 V ~ 17 Vの単電源で動作します。この製品は、12 V電源で、8 Ω負荷に8.4 W又は4 Ω負荷に15.8 W、あるいは17 V電源で、4 Ω負荷に31.3 Wの出力パワーをすべて1%以下のTHD + N特性で供給します。
SSM3515は、高効率で、外部LC出力フィルタ不要の低ノイズ・モジュレーション回路になっています。この回路は、たとえ低出力パワー時でも高効率です。この製品は12 V電源において、8 Ω負荷の7 Wでは効率92%で動作し、40 Ω負荷の15 W時では88%の効率で動作します。
拡散スペクトラム、パルス密度モジュレ-ションは、他のクラスDアーキテクチャに比較すると、(特に100 MHz以上で)低いEMI放射を提供します。
デジタル入力により外付けD/Aコンバータは不要です。SSM3515は、12 V PVDD電源でシャットダウン電流39 nA typとなるマイクロパワー・シャットダウン・モードを備えています。この製品は、ポップ・アンド・クリック抑制回路を含んでおり、ターンオン、ターンオフ時の出力における電圧グリッジを最小化します。
SSM3515はI2C制御インターフェースあり又はなしのいずれでも動作します。SSM3515は商用工業温度範囲-40℃ ~ +85℃にわたって仕様が規定されています。さらに、サーマル・シャットダウン機能および短絡保護機能を備えています。この製品は、ハロゲン・フリーの20ボール、1.8 mm × 2.2 mmウェハー・レベル・チップ・スケール・パッケージ(WLCSP)を採用しています。
アプリケーション- ノートブック・コンピュータ
- ポータブル機器
- ホーム・オーディオ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
SSM3515CCBZ-R7 | 20-Ball WLCSP (1.8mm x 2.2mm x 0.56mm) | ||
SSM3515CCBZ-RL | 20-Ball WLCSP (1.8mm x 2.2mm x 0.56mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 27, 2016 - 16_0120 SSM3515 Data Sheet Update |
||
SSM3515CCBZ-R7 | 製造中 | |
SSM3515CCBZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。