MAX7302

CLA付き、SMBus/I²Cインタフェース、9ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ

点滅、PWM、遷移検出、およびレベル変換付き、低動作電源電圧LEDドライバ

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • I/Oレベル変換ポート電源(VLA):1.62V~5.5V
  • 電源:1.62V~3.6V
  • 9つの個別に設定可能なGPIOポート
    • P1:オープンドレインI/O
    • P2~P9:プッシュプルまたはオープンドレインI/O
  • 個別の33ステップのPWM輝度制御
  • 出力の15ステップの点滅制御
  • 1kHz PWM周期によって、ちらつきのないLED輝度制御が可能
  • ポート出力シンク電流:25mA (max) (グランド電流は100mA、max)
  • 入力過電圧保護:最大5.5V (VLA)
  • 割込み出力オプション付き遷移検出
  • 入力デバウンスオプション
  • I/Oポートをロジックゲートとして構成可能(CLA)
  • 外部アクティブローRST入力
  • 発振器の入力および出力によって複数デバイスをカスケード接続可能
  • 低スタンバイ電流:0.75µA (typ)
MAX7302
CLA付き、SMBus/I²Cインタフェース、9ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
MAX7302:標準動作回路
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
Product 1
MAX7307 SMBus/I²Cインタフェース4ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 3
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7306 製造中 SMBus/I²Cインタフェース4ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

max7302に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品