MAX7307

SMBus/I²Cインタフェース4ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ

点滅、遷移検出、およびレベル変換付き、低動作電源電圧LEDドライバ、携帯およびスマートフォンアプリケーションに最適な超小型パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I/O用レベル変換ポート電源(VLA):1.4V~5.5V
  • 電源:1.62V~3.6V
  • 4個の個別に構成可能なGPIOポート
    • P1 = オープンドレインI/O
    • P2、P3、P4 = プッシュプルまたはオープンドレインI/O
  • 個別の33ステップのPWM輝度制御
  • 出力の15ステップの点滅制御
  • 1kHz PWM周期によって、ちらつきのないLED輝度制御が可能
  • ポート出力シンク電流:25mA (max) (グランド電流は100mA max)
  • 入力過電圧保護:最大5.5V (VLA)
  • 割込み出力オプション付きの遷移検出
  • 入力デバウンスオプション
  • アクティブローRST入力によって、シリアルインタフェースをクリアし、電源投入時のデフォルト状態を復元、点滅タイミングを同期化
  • 発振器の入力/出力によって、複数デバイスをカスケード接続可能
  • 低スタンバイ電流:0.75µA (typ)
MAX7307
SMBus/I²Cインタフェース4ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX7302 CLA付き、SMBus/I²Cインタフェース、9ポート、レベル変換GPIOおよびLEDドライバ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 4
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
MAX6964 製造中 17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX7306EVKIT

MAX7306の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.62V~3.6V (VDD)
  • I/Oレベル変換ポート電源:1.4V~5.5V (VLA)
  • 大出力シンク電流:ポート当り25mA (max)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • USB接続可能なEVシステム

製品詳細

MAX7306の評価キット(EVキット)は、ラッチ遷移検出、点滅、およびPWM付き、4ポートレベル変換GPIOのMAX7306の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7306のEVキットは、MAX7306の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7306の評価システム(EVシステム)には、MAX7306のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7306のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7306AUB+が搭載されています。また、MAX7306のEVキットを使ってMAX7307も評価することができます。この製品の評価用のピンコンパチブルMAX7307AUB+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • LCD/キーパッドバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • システムI/Oポート

MAX7306EVCMAXQU

MAX7306の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.62V~3.6V (VDD)
  • I/Oレベル変換ポート電源:1.4V~5.5V (VLA)
  • 大出力シンク電流:ポート当り25mA (max)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • USB接続可能なEVシステム

製品詳細

MAX7306の評価キット(EVキット)は、ラッチ遷移検出、点滅、およびPWM付き、4ポートレベル変換GPIOのMAX7306の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7306のEVキットは、MAX7306の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7306の評価システム(EVシステム)には、MAX7306のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードが含まれています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7306のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7306AUB+が搭載されています。また、MAX7306のEVキットを使ってMAX7307も評価することができます。この製品の評価用のピンコンパチブルMAX7307AUB+の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • LCD/キーパッドバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • システムI/Oポート

MAX7307EVCMAXQU

MAX7307の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.62V~3.6V (VDD)
  • I/Oレベル変換ポート電源:1.4V~5.5V (VLA)
  • 大出力シンク電流:ポート当り25mA (max)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • USB接続可能なEVシステム

製品詳細

MAX7307の評価キット(EVキット)は、ラッチ遷移検出、点滅、およびPWM付き、4ポートレベル変換GPIOのMAX7307の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7307のEVキットは、MAX7307の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7307の評価システム(EVシステム)は、MAX7307のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードを搭載しています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7307のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7307ALB+が搭載されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • LCD/キーパッドバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • システムI/Oポート

MAX7307EVKIT

MAX7307の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 400kHz、5.5V耐圧の2線式シリアルインタフェース
  • 動作電源:1.62V~3.6V (VDD)
  • I/Oレベル変換ポート電源:1.4V~5.5V (VLA)
  • 大出力シンク電流:ポート当り25mA (max)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 98SE/2000/XP対応の評価ソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • USB接続可能なEVシステム

製品詳細

MAX7307の評価キット(EVキット)は、ラッチ遷移検出、点滅、およびPWM付き、4ポートレベル変換GPIOのMAX7307の各機能を検証する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。また、MAX7307のEVキットは、MAX7307の各機能を実行するための簡易なグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えたWindows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱しています。

MAX7307の評価システム(EVシステム)は、MAX7307のEVキットとマキシムCMAXQUSBシリアルインタフェースボードを搭載しています。

CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続され、I²CコマンドをMAX7307のEVキットに転送することができます。

このEVキットには、MAX7307ALB+が搭載されています。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • LCD/キーパッドバックライト
  • LEDステータスインジケータ
  • システムI/Oポート

MAX7306EVKIT
MAX7306の評価キット/評価システム
MAX7306EVCMAXQU
MAX7306の評価キット/評価システム
MAX7307EVCMAXQU
MAX7307の評価キット/評価システム
MAX7307EVKIT
MAX7307の評価キット/評価システム

最新のディスカッション

MAX7307に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品