MAX32555
製造中DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ
業界初、PKAによるセキュアブートローダ内蔵、mPOS用セキュアSoCマイクロコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- Arm® Cortex® M3プロセッサコアによってアプリケーションへの容易な集積を実現
- コア動作周波数:60MHz (PLL使用)
- デュアルバンクフラッシュメモリ(キャッシュ内蔵): 512KB
- システムSRAM:96KB
- AES自己暗号化NVSRAM:1KB
- セキュリティ機能によってシステムレベルの保護を容易に実現
- パブリック鍵(公開鍵)認証を備えたセキュアブートローダ
- AES、DES、およびSHAハードウェアアクセラレータ
- RSA、DSA、およびECDSAに対応したモジュロ演算ハードウェアアクセラレータ(MAA)
- 8ラインセキュアキーパッドコントローラ
- 真のハードウェア乱数発生器
- 動的フォルト検出を備えたダイシールド
- 独立したランダムな動的パターンを備えた4つの外部タンパーセンサー
- 256ビットのフリップフロップベースのバッテリバックアップAESキーストレージ
- 温度および電圧タンパーモニタ
- リアルタイムクロック
- 内蔵ペリフェラルによって外付け部品数を削減
- 3トラック磁気ストライプヘッドインタフェース
- トランシーバを内蔵した1つのISO 7816スマートカードインタフェース(1.8V、3V、および5V)
- トランシーバと専用PLL内蔵のUSB 2.0デバイス
- 3つのSPIポート、3つのUARTポート、および1つのI2Cコントローラ
- 8つのタイマー(すべてPWM機能付き)
- 最大70の汎用I/O端子
- 6チャネル、10ビットADCおよび1チャネル、8ビットDAC
- モノクロLCDコントローラ
- 4チャネルDMAコントローラ
- パワーマネージメントによってバッテリ寿命を最適化し動作時消費電力を削減
- 単一電源動作:3.3V*
- バッテリバックアップスイッチ内蔵
- クロックゲート機能
- 低電流バッテリバックアップ動作
DeepCover®エンベデッドセキュリティソリューションは、複数層の高度な物理セキュリティによって機密データを秘匿し、可能な限り最もセキュアなキーストレージを提供します。
DeepCoverセキュアマイクロコントローラ(MAX32555)は、モバイルチップおよびピンパッドなどの次世代のトラステッド機器を構築するための、相互運用性、セキュリティ、およびコスト効率に優れたソリューションを提供します。MAX32555は、Arm Cortex M3プロセッサをベースとして、512KBのエンベデッドフラッシュ、96KBのシステムRAM、1KBのバッテリバックアップされたAES自己暗号化NVSRAMを備えています。このデバイスは、暗号エンジン、真の乱数発生器、バッテリバックアップRTC、環境/タンパー検出回路、磁気ストライプリーダー、1.8V、3.3V、および5Vカードを直接サポートするためのトランシーバを内蔵したスマートカードコントローラ、および内蔵セキュアキーパッドコントローラを含む、モバイルPOS端末の必須機能をすべて内蔵しています。また、このデバイスは、制御に柔軟性を追加しシステム設計を差別化する広範なペリフェラル、SPI、UART、DMA、ADC、およびDACを内蔵しています。
アプリケーション
- ATMキーボード
- EMVカードリーダー
- PCIモバイル支払端末(mPOS)
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX32555-LBJ+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32555-LBS+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32555-LBS+T | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32555-LNJ+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32555-LNS+ | Chip Array Thin Core Ball Grid Array | ||
| MAX32555-LNS+T | Chip Array Thin Core Ball Grid Array |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| マイクロコントローラ 1 | ||
| MAX32550 | 製造中 | DeepCoverセキュアArm Cortex-M3フラッシュマイクロコントローラ |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX32555に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める