MAX25460

新規設計に推奨

USB保護/ホスト・チャージャ・アダプタ・エミュレータ付きオートモーティブ1.5A降圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 車載バッテリからポータブル・デバイスまで直接つなぐワンチップType-Aソリューション
    • 1GHz帯域幅のUSB 2.0データ・スイッチ
    • 動作電圧:4.5V~28V(40Vロード・ダンプ)
    • 出力能力:5V~6V、1.5A
  • ポータブル・デバイスに最適なUSB充電と通信
    • ユーザによる設定が可能な電圧ゲインにより、最大474mΩのケーブル抵抗に合わせて出力を調整
    • ユーザによる設定が可能なUSB電流制限
    • USB BC1.2 CDPモードとSDPモードをサポート
    • USB On-the-Go仕様およびApple CarPlay®に対応
  • 低ノイズ機能によりAM帯域やポータブル・デバイスへの干渉を防止
    • 固定周波数2.2MHzでの動作
    • 無負荷時の固定パルス幅変調(PWM)オプション
    • スペクトラム拡散による電磁干渉(EMI)の低減
    • 周波数待機用のSYNC入出力
  • 堅牢な設計によってオートモーティブ環境の車両システムとポータブル・デバイスの安全を確保
    • VBUS、HVD±ピンのバッテリ短絡保護
    • I2Cバス経由の高度な診断
    • ±15kV気中/±8kV接触ISO 10605(330pF、2kΩ)*
    • ±15kV気中/±8kV接触IEC
    • 61000-4-2(150pF、330Ω)*
    • 過熱からの保護と警告
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX25460
USB保護/ホスト・チャージャ・アダプタ・エミュレータ付きオートモーティブ1.5A降圧コンバータ
MAX25460 Detailed Block Diagram MAX25460 Simplified Block Diagram MAX25460 Typical Application Circuit MAX25460 TQFN Pin Configuration
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
eval board
MAX25460EVKIT

MAX25460の評価用キット

機能と利点

  • 設定可能な充電検出モード
    • USB-IF BC1.2 SDP、CDP
  • 内蔵DC/DCコンバータによる自動USB電圧調整
  • 実績のあるPCBレイアウト
  • 組み立てとテストが完了済み

製品詳細

この評価用キット(EVキット)は、1GHz BW USB 2.0 D+/D-保護スイッチを備えたオートモーティブUSB Type-AコントローラであるMAX25460の性能を実証します。MAX25460は、USB 2.0およびUSBIF BC1.2バッテリ充電仕様に準拠したポート検出回路を備えた大電流、高効率のホスト・チャージャを備えています。降圧DC/DCコンバータは最大28Vの連続電圧で動作し、最大40Vのロード・ダンプ・トランジェントから保護します。このコンバータは2.2MHzでスイッチングし、連続で1.5A、最長1.1msで2.4Aを供給できます。MAX25460には、ハイサイド電流検出と、USB電圧を自動的に調整して長いオートモーティブ・ケーブルにおける電圧降下を補償する回路が内蔵されています。

このEVキットには、MAX25460ATGA/V+の2.2MHz動作向け製品タイプが搭載されています。MAX25460の高速データ・スイッチは通常、ファー・アイ・チューニングを必要としないため、EVキットにはLCターン回路の代わりに0Ω抵抗が実装されています。

このEVキットを使用すると、MAX25460の下記の機能を評価できます。

  • 調整可能な降圧コンバータの高精度電流制限によるシステム性能の向上。
  • 調整可能な電流制限バウンス防止タイマーによる過電流テストとシステムの柔軟性。
  • 調整可能なゲイン設定による最大474mΩの低コストのキャプティブ・ケーブルに対するケーブル補償。
  • スペクトラム拡散スイッチングを使用した電磁干渉(EMI)の軽減。
  • 障害時のシステムに関する意思決定の改善につながる、詳細な割込みおよび障害ステータスによる多層保護と回復の実現。

MAX25460EVKIT
MAX25460の評価用キット
MAX25460EVKIT Board Photo Angle MAX25460EVKIT Board Photo Top MAX25460EVKIT Board Photo Bottom

最新のディスカッション

MAX25460に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品