LTM4664

新規設計に推奨

デジタル電源システム管理を備えた54VIN デュアル25A、シングル50A µモジュール・レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$67.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 300Aまでスケールアップ可能な低電圧デュアル25A電源への完全な48V入力
  • デジタル・インターフェースを使用したデュアル・アナログ・ループによる補償、制御、監視
  • 入力電圧範囲:30V~58V
  • 出力電圧範囲:0.5V~1.5V
  • 出力電流リードバックの精度(–20°C ~ 125°C):±3%
  • 48V~1V、50Aでの効率:88%
  • 全温度範囲での出力電圧精度:±0.5%
  • 400kHz、PMBus準拠のI2Cシリアル・インターフェース
  • 16mm × 16mm × 7.72mm BGAパッケージ
LTM4664
デジタル電源システム管理を備えた54VIN デュアル25A、シングル50A µモジュール・レギュレータ
LTM4664 Application Circuit LTM4664 Pin Configuration LTM4664 Performance Graph
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
ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4664

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2672A-A

LTM4664デモ用ボード | デジタル電源システム管理を備えた48VIN、デュアル25A μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路2672A-Aは、完全非絶縁48V入力、デュアル出力の高効率、高密度µModuleレギュレータで、入力範囲は30V~58Vです。各出力は、最大25Aの負荷電流を供給できます。このデモ用ボードには、LTM4664 µModuleレギュレータが備わっています。デジタル・パワー・システム・マネージメントを備えたデュアル25Aまたはシングル50A降圧レギュレータです。詳細については、LTM4664データシートを参照してください。

DC2672A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay™をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。LTpowerPlayを使用すると、部品を随時再設定したり、設定をEEPROMに保存したり、電圧、電流、温度、および故障ステータスの遠隔測定を表示したりできます。

eval board
DC2672A-B

LTM4664デモ・ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた、48VIN、シングル50A µModuleレギュレータ

製品詳細

デモンストレーション回路2672A-Bは、入力範囲が30V~58Vの、48V入力、デュアル・フェーズ、シングル出力、高効率、高密度のフル機能非絶縁型µModuleレギュレータです。最大50Aの負荷電流を出力できます。このデモ・ボードには、デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を持つデュアル25Aまたはシングル50Aの降圧レギュレータである、LTM4664 µModuleレギュレータが搭載されています。詳細についてはLTM4664のデータシートを参照してください。

DC2672A-Bは起動後、デフォルト設定値に達すると、設定抵抗に基づいて電力を発生するため、シリアル・バス通信を必要としません。これにより、DC/DCコンバータの評価が容易になります。このデバイスの多彩なパワー・システム・マネージメント機能を詳しく調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlayTMをPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのI2C/SMBus/PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続してください。LTpowerPlayを使用すると、デバイスをその場で再設定し、その設定をEEPROMに保存することや、電圧、電流、温度、故障状態などの遠隔測定データを確認することができます。

DC2672A-A
LTM4664デモ用ボード | デジタル電源システム管理を備えた48VIN、デュアル25A μModuleレギュレータ
DC2672A-A Image
DC2672A-B
LTM4664デモ・ボード | デジタル・パワー・システム・マネージメント機能を備えた、48VIN、シングル50A µModuleレギュレータ
DC2672A-B-image

最新のディスカッション

最近表示した製品