LTC7131-1

新規設計に推奨

25Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータとPMBusインターフェース

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.94
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4.5V~20V、VIN範囲
  • 温度変化に対するトータル精度:1% VOUT
  • 単一抵抗でプログラマブルなリファレンス電圧:0.4V~3.5V
  • PMBus準拠のシリアル・インターフェース:
    • プログラマブル出力電圧マージニング:0.1%の分解能で、最大±25% VOUTまでの範囲
    • 平均およびピーク温度、電流、電圧のリードバック(25Hz更新レート)
    • 故障ステータス
  • フェーズロック可能な固定周波数(最大2MHz)
  • パワーアップ時間:1ms未満
  • オプションの外部リファレンス入力
  • 出力電圧のピン選択可能な高速マージニング
  • パワーグッド・フラグ(ピンのプログラマブル閾値とフィルタ遅延)
  • 差動リモート出力電圧検出
  • マスター・シャットダウン・モード:125μA(電源電流)
  • 2相動作用のクロック出力(50Aの負荷)
  • 熱強化型6.25mm × 7.5mm × 2.22mm BGAパッケージを採用
LTC7131-1
25Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータとPMBusインターフェース
LTC7131-1 Application Circuit LTC7131-1 Pin Configuration LTC7131-1 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7131-1

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2824A-A

LTC7131-1 | 25Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータとPMBusインターフェース

製品詳細

デモ回路2824A-Aは、入力電圧範囲が4.5V~20Vのシングル出力降圧コンバータであり、PMBusインターフェースを搭載した25Aモノリシック同期整流式降圧コンバータ、LTC7131-1を備えています。出力電圧は0.4Vから4Vの範囲で調整可能で、最大25Aの負荷電流を供給できます。

DC2824A-Aは、デフォルト設定まで電力を供給し、シリアル・バス通信を必要とせずに設定抵抗に基づいて電力を生成します。これにより、DC/DCコンバータを簡単に評価できます。

この部品の幅広いパワー・システム・マネージメント機能を十分に調べるには、GUIソフトウェアLTpowerPlay®をPCにダウンロードし、アナログ・デバイセズのUSB-to-PMBusドングルDC1613Aを使用してボードに接続します。

LTpowerPlayを使用することで、故障ステータスを監視できるほか、入出力電圧、入出力電流、および内部ICダイの温度をリアルタイムに監視できます。プログラマブルなパラメータには、デバイス・アドレス、出力電圧、オン/オフ制御、および出力過電圧と出力過電流に対する故障検知応答が含まれます。

LTC7131-1のデータシートには、本部品、動作、および用途に関する詳細が記載されています。このDC2824A-A用クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC2824A-A
LTC7131-1 | 25Aモノリシック同期整流式DC/DC降圧コンバータとPMBusインターフェース
DC2824A-A Evaluation Board  DC2824A-A Evaluation Board - Top View DC2824A-A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc7131-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品