LTC2947-65

新規設計に推奨

検出抵抗内蔵の65A+電力/電力量モニタ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電流、電圧、電力、充電、電力量を測定
  • 18mAの低オフセットで±65Aの電流範囲
  • 150µΩの内蔵検出抵抗
  • 0V~15Vの電源電圧に依存しない入力範囲
  • 電圧および電流の瞬時逓倍
  • 0.5%の電圧精度
  • 1%の電流および充電精度
  • 1.2%の電力および電力量精度
  • 閾値を超えた場合の警告
  • 最大値および最小値の保存
  • IQ < 10µAでのシャットダウン・モード
  • I2C/SPI互換インターフェース
  • 38ピン、5mm × 7mmのQFNパッケージを採用
LTC2947-65
検出抵抗内蔵の65A+電力/電力量モニタ
LTC2947-65 Application Circuit LTC2947-65 Pin Configuration LTC2947-65 Performance Graph
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
eval board
DC2826A

検出抵抗内蔵のLTC2947-65 65A電力/電力量モニタ

製品詳細

デモ回路2826Aは、65A検出抵抗内蔵の高精度のパワー・メータおよび電力量計であるLTC2947-65を搭載しています。3つの内部ΔΣ ADCが、電圧(0V~15V)および電流(–65A~65A)の正確な測定を可能にします。また、電圧および電流の広帯域幅アナログ逓倍により、様々なアプリケーションにおいて電力を正確に測定(–975W~975W)できます。内部または外部のクロック・オプションにより、充電および電力量を正確に計測できます。

内部の150µΩ温度補償検出抵抗により、効率損失と外付け部品が最小化され、シンプルな電力量計測アプリケーションで、全温度範囲での高精度の電流測定が可能になります。

DC2826A
検出抵抗内蔵のLTC2947-65 65A電力/電力量モニタ
DC2826A Application Circuit DC2826A Application Circuit

最新のディスカッション

最近表示した製品