HMC997
新規設計に推奨アナログ可変ゲイン・アンプSMT、17~27GHz
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
-
広いゲイン制御範囲:
15dB -
単電源電圧制御
-
出力IP3 @ 最大ゲイン:
+31dBm - 出力P1dB:+24dBm
- 外部マッチング不要
- 24ピン4×4mm SMTパッケージ:16mm2
HMC997LC4は、17~27GHzで動作するGaAs MMIC PHEMTアナログ可変ゲイン・アンプおよび/またはドライバ・アンプです。マイクロ波無線アプリケーションに最適なアンプであり、最大ゲインは20.5dB、出力P1dBは最大+24dBm、最大ゲイン時の出力IP3は最大+31dBmで、5V電源で必要な電流はわずか170mAです。最大15dBまでの可変ゲイン制御のために、ゲイン制御電圧ピン(Vctrl)もあります。ゲイン平坦性に優れており、EW、ECM、レーダー・アプリケーションに最適です。RoHS準拠の4×4mm セラミックQFNリードレス・パッケージのHMC997LC4は、大量生産の表面実装製法に対応しています。
アプリケーション
- ポイントtoポイント無線
- ポイントtoマルチポイント無線
- EWおよびECMサブシステム
- Kaバンド・レーダー
- 試験装置
ドキュメント
製品選択ガイド 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC997LC4 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC997LC4TR | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) | ||
HMC997LC4TR-R5 | 24-Lead LCC (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 28, 2024 - 24_0049 HMC997 Data Sheet Limit Change |
||
HMC997LC4 | 製造中 | |
HMC997LC4TR | 製造中 | |
HMC997LC4TR-R5 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く