HMC749
新規設計に推奨26GHz、短い立上がり時間のT型フリップフロップ、リセットおよびプログラマブル出力電圧付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 最大26GHzのクロック周波数に対応
- 差動およびシングルエンド動作
- 伝搬遅延:95ps
- 短い立上がり時間と立下がり時間:18 / 17ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:600~1100mV
- 低消費電力:270mW(代表値)
- 単電源:+3.3V
- 16ピン・セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC749LC3Cは、最大26GHzの高クロック周波数に対応するリセット付きT型フリップフロップです。リセット・ピンがアサートされていない通常動作時は、クロックの立上がりエッジで出力が前の状態から切り替わります。これによって、クロック入力の2分周機能が得られます。リセット・ピンをアサートすると、クロック・エッジの状態にかかわらず、Q出力がローになります(非同期リセット・アサーション)。クロック入力を反転させると、立下がりエッジでトリガするアプリケーションに対応します。HMC749LC3Cは、出力レベル制御ピンVRもあり、損失補償や信号レベルの最適化が可能です。
HMC749LC3Cのすべての入力信号は、50ΩでVccにオンチップで終端され、ACまたはDCカップリングされます。入力または出力はVccの50Ω終端システムに直接接続できますが、グラウンドの50Ω終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC749LC3Cは、+3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 最大26Gbpsのシリアル・データ伝送
- 高速分周器(最大26GHz)
- 広帯域試験&測定
- RF ATEアプリケーション
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
品質関連資料 2
テープ&リール仕様 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC749LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC749LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC749LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。