HMC746
新規設計に推奨13Gbps、短い立上がり時間のAND/NAND/OR/NORゲート、プログラマブル出力電圧付き
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 高データレートに対応:最大13Gbps
- 差動およびシングルエンド動作
- 伝搬遅延:95ps
- 短い立上がり時間と立下がり時間:22 / 21ps
- プログラマブル差動出力電圧スイング:600~1100mV
- 低消費電力:230mW(代表値)
- 単電源:+3.3V
- 16ピン・セラミック3×3mm SMTパッケージ:9mm2
HMC746は、最大13Gbpsのデータ転送速度と13GHzの高クロック周波数に対応するAND/NAND/OR/NORゲートです。AND、NAND、OR、NORの論理機能のいずれかに簡単に設定することができます。出力レベル制御ピンVRもあり、損失補償や信号レベルの最適化が可能です。
HMC746のすべての入力信号と出力信号は、50ΩでVccにオンチップで終端され、ACまたはDCカップリングされます。入力または出力はVccへの50Ω終端システムに直接接続できますが、グラウンドへの50Ω終端システムの場合はDCブロッキング・コンデンサを使用できます。HMC746は、+3.3V DC単電源で動作し、セラミック製のRoHS準拠3×3mm SMTパッケージを採用しています。
アプリケーション
- RF ATEアプリケーション
- 広帯域試験&測定
- 最大13Gbpsのシリアル・データ伝送
- 最大13GHzのデジタル・ロジック・システム
- NRZ-RZ変換
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
品質関連資料 2
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC746LC3C | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC746LC3CTR | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) | ||
HMC746LC3CTR-R5 | 16-Lead LCC (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。