ADUM4221

新規設計に推奨

絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、調節可能なデッド・タイム、4A出力

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 4Aピーク電流(<2ΩRDSON_x
  • 2.5V~6.5Vのロジック入力電圧
  • 4.5V~35Vの出力電源電圧
  • UVLO VDD1立上がり閾値:2.5V(最大)
  • VDDA /DDB立上がり閾値で複数のUVLOオプション
    • グレードA:4.5V(最大)
    • グレードB:7.5V(最大)
    • グレードC:11.6V(最大)
  • 高精度タイミング特性
    • 伝搬遅延:44ns(最大)
  • 調整可能なデッド・タイム
  • CMOS入力ロジック・レベル
  • 高いコモンモード過渡耐圧:150kV/µs
  • 高いジャンクション温度動作:125°C
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • UL 1577によるUL認定
      • 1分間で5700V(実効値)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A(申請中)
    • VDE適合性認定(申請中)
      • DIN V VDE V 0884-11
      • VIORM = 849 V peak
  • 沿面距離を増やしたワイド・ボディ、16ピンSOIC_IC
ADUM4221
絶縁型ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、調節可能なデッド・タイム、4A出力
ADuM4221 Functional Block Diagram ADuM4221 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4221-1A
  • ADUM4221-1B
  • ADUM4221-1C
  • ADUM4221-2A
  • ADUM4221-2B
  • ADUM4221-2C
  • ADUM4221A
  • ADUM4221B
  • ADUM4221C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4221

ADuM4221評価用ボード

機能と利点

  • 調整可能なデッド・タイム
  • 出力電圧範囲:最大35V
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • 外部直列ゲート抵抗のパッド配置
  • 容量性負荷テスト用のパッド配置
  • TO-220またはTO-252のIGBTまたはMOSFETをサポート
  • ブートストラップ・オプション
  • ハーフブリッジの設定が容易になるジャンパ配置

製品詳細

EVAL-ADuM4221EBZはADuM4221ハーフブリッジ・ゲート・ドライバに対応しており、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を利用して、独立した絶縁ハイサイド/ローサイド出力を提供します。EVAL-ADuM4221EBZには、VIAおよびVIB入力とデッド・タイム制御機能を備えたADuM4221が塔載されています。EVAL-ADuM4221EBZは、様々な駆動条件を構成する、ジャンパとネジ端子を備えています。EVAL-ADuM4221EBZは、方形波およびVIA、VIB、DISABLEピンのDC値で動作します。

ADuM4221は2.5 V~6.5Vの入力電源で動作し、より低電圧のシステムとの互換性も備えています。入力ピンにおけるロジック・レベル電圧は、VOAおよびVOBの出力を制御します。ドライバには、ハイ・レベルが持続した場合に、チャンネルにおける入力に関係なくデバイスをシャットダウンさせる、DISABLE入力ピンが備わっています。基本的なオーバーラップ保護機能に加え、1次側のデッド・タイム(DT)ピンによって、VOAおよびVOB間の出力遷移によるデッド・タイムを調整できます。

ADuM4221は、2次側では最大35Vの電圧で動作します。EVAL-ADuM4221EBZは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップする機能を備えています。EVAL-ADuM4221EBZを使用すると、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、デッド・タイム動作、入力ロジックのテストを容易に行うことができます。EVAL-ADuM4221EBZは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)用のフットプリントを、TO-220およびTO-252パッケージ内に備えているため、様々な電源デバイスでADuM4221の評価を実行できます。

EVAL-ADuM4221EBZを使用する際は、ADuM4221に関する全詳細について、このユーザー・ガイドと併せてADuM4221のデータシートを参照してください。

EVAL-ADUM4221
ADuM4221評価用ボード
EVAL-ADuM4221EBZ

最新のディスカッション

最近表示した製品