ADuM4221-1

新規設計に推奨

デッド・タイムを調整可能な単一入力4A出力の絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • ピーク電流:4A(<2Ω RDSON_x
  • ロジック入力電圧:2.5V~6.5V
  • 出力電源電圧:4.5V~35V
  • UVLOのVDD1立上がり閾値:2.5V(最大値)
  • VDDAおよびVDDB立上がり閾値における複数のUVLOオプション
    • グレードA:4.5V(最大値)
    • グレードB:7.5V(最大値)
    • グレードC:11.6V(最大値)
  • 高精度タイミング特性
    • 伝搬遅延:44ns(最大値)
  • 調整可能なデッド・タイムとデュアル入力(ADuM4221)
  • 調整可能なデッド・タイムと単一入力(ADuM4221-1)
  • デッド・タイム制御のないデュアル入力(ADuM4221-2)
  • CMOS入力ロジック・レベル
  • 高いコモンモード過渡耐圧:150kV/µs
  • 高いジャンクション温度動作:125°C
  • デフォルトでロー・レベル出力
  • 安全性と規制に関する認定(申請中)
    • UL 1577によるUL認定
      • 5700V rmsで1分間
    • CSA Component Acceptance Notice 5Aに準拠
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-11:VIORM = 849V peak
  • 沿面距離を増やした16ピン、ワイド・ボディSOIC_IC
ADuM4221-1
デッド・タイムを調整可能な単一入力4A出力の絶縁型ハーフ・ブリッジ・ゲート・ドライバ
ADuM4221-1 Functional Block Diagram ADuM4221-1 Pin Configuration
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
LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADUM4221-1A
  • ADUM4221-1B
  • ADUM4221-1C
  • ADUM4221-2A
  • ADUM4221-2B
  • ADUM4221-2C
  • ADUM4221A
  • ADUM4221B
  • ADUM4221C

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADUM4221-1

絶縁型、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、調節可能なデッド・タイム、4A出力のADuM4221-1の性能評価

機能と利点

  • 調整可能なデッド・タイム
  • 出力電圧範囲:最大35V
  • 接続を容易にするスクリュー端子
  • 外部直列ゲート抵抗のパッド配置
  • 容量性負荷テスト用のパッド配置
  • TO-220またはTO-252のIGBTまたはMOSFETをサポート
  • ブートストラップ・オプション
  • ハーフブリッジの設定が容易になるジャンパ配置

製品詳細

EVAL-ADuM4221-1EBZはADuM4221-1ハーフブリッジ・ゲート・ドライバに対応しており、アナログ・デバイセズのiCoupler®技術を利用して、独立した絶縁ハイサイド/ローサイド出力を提供します。EVAL-ADuM4221-1EBZには、1つのPWM入力とデッド・タイム制御機能を備えたADuM4221-1が搭載されています。EVAL-ADuM4221-1EBZは、様々な駆動条件を構成する、ジャンパとネジ端子を備えています。EVAL-ADuM4221-1EBZは、方形波およびPWM、DISABLEピンのDC値で動作します。

ADuM4221-1は2.5V~6.5Vの入力電源で動作し、より低電圧のシステムとの互換性も備えています。入力PWMピンにおけるロジック・レベル電圧は、VOAおよびVOBの出力を制御します。ドライバには、ハイ・レベルが持続した場合に、チャンネルにおける入力に関係なくデバイスをシャットダウンさせる、DISABLE入力ピンが備わっています。基本的なオーバーラップ保護機能を備え、PWMピンでの入力から相補出力VOAおよびVOBを生成できます。また、1次側のデッド・タイム(DT)ピンによって、これらの出力遷移によるデッド・タイムを調整できます。

ADuM4221-1は、2次側では最大35Vの電圧で動作します。EVAL-ADuM4221-1EBZは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップする機能を備えています。EVAL-ADuM4221-1EBZを使用すると、デバイスの伝搬遅延、駆動能力、デッド・タイム動作、入力ロジックのテストを容易に行うことができます。EVAL-ADuM4221-1EBZは、絶縁型ゲート・バイポーラ・トランジスタ(IGBT)および金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(MOSFET)用のフットプリントを、TO-220およびTO-252パッケージ内に備えているため、様々な電源デバイスでADuM4221-1の評価を実行できます。

ADuM4221-1の詳細については、ADuM4221-1のデータシートを参照してください。EVAL-ADuM4221-1EBZを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイドを参照してください。

EVAL-ADUM4221-1
絶縁型、ハーフブリッジ・ゲート・ドライバ、調節可能なデッド・タイム、4A出力のADuM4221-1の性能評価
ADuM4221-1 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品