ADSP1802

新規設計に推奨

SHARCプロセッサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$14.41
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能オーディオ処理を可能にする高性能32ビット/40ビット浮動小数点プロセッサ
  • SIMD計算アーキテクチャ
  • オンチップメモリ
    • 5Mb L1オンチップRAM
    • 8MB L2 RAM
  • 最大400MHzの命令レート
  • VISAをサポート
  • FIR、IIR、FFTアクセラレータをサポート
  • DAI
    • 8スポーツ
    • PCG 4個
    • S/PDIFトランシーバー1台
    • −140dB SNR性能を備えた4つのASRC
    • IDP/PDAP 1個
    • 1 DAI SRU
  • DPI
    • SPI 2個
    • UART 1個
    • フラグ12個
    • TWI 1個
    • 3つのPWMモジュール(PWM1、PWM2、PWM3)
    • 汎用タイマー2個
    • DPI SRU2 1個
  • サーマルダイオード1個
ADSP1802
SHARCプロセッサ
ADSP1802 Functional Block Diagram ADSP1802 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADSP1802

ADSP1802(浮動小数点DSP)の性能評価

機能と利点

  • Analog Devices, Inc.、ADSP1802SHARCプロセッサ
    • コア性能:最大400MHz
    • 88ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ(LFCSP)
    • CLKIN発振器/水晶発振子:25MHz
    • オンチップメモリ
      • L1オン・チップRAM:5Mb
      • L2 RAM:8Mb
  • 128Mb SPIフラッシュ・メモリ
  • アナログオーディオインターフェース
    • アナログ・デバイスAD1939オーディオ・コーデック
    • 8チャンネルのステレオ出力用3.5mmジャック × 8
    • 4チャンネルのステレオ出力用3.5mmジャック × 4
    • 48kHz、96kHz、192kHzのサンプルレートで、TDMおよびI2Sモードで8つのDACと4つのADCをすべてサポート
  • デジタルオーディオインターフェース(S/PDIF)
    • RCA(Radio Corporation of America)フォノ・ジャック出力
    • RCAフォノジャック入力
  • 温度モニタ内蔵
  • UART
  • 13個のLED
  • 5つのプッシュ・ボタン
  • JTAGインサーキット・エミュレータ(ICE)14ピン・ヘッダー

製品詳細

このユーザ・ガイドでは、EVALADSP1802EBZ評価用ボードの設計とセットアップについて説明します。この評価用ボードは、ジャンパとスイッチを使用して、すべてのデジタル・アプリケーション・インターフェース(DAI)とデジタル・ペリフェラル・インターフェース(DPI)の入力/出力を提供します。この評価用ボードは、 CrossCore Embedded Studio(CCES)環境と組み合わせて使用するよう設計されており、ADSP1802プロセッサの諸機能をテストでき、ICE-1000/ICE-2000エミュレータを介してEVAL-ADSP1802EBZとインターフェースします。EVAL-ADSP1802EBZは、アダプタまたは5V電源で電源を供給できます。これらの電源はいずれも、EVAL-ADSP1802EBZに必要な電圧に調整されます。EVAL-ADSP1802EBZには、4つのアナログ・デジタル・コンバータ(ADC)入力チャンネルと、8つのデジタル・アナログ・コンバータ(DAC)出力チャンネルが含まれています。コア・クロックは、25MHzの発振器、水晶発振子、または外部CLKによって供給できます。

EVAL-ADSP1802
ADSP1802(浮動小数点DSP)の性能評価
EVAL-ADSP1801-1802 Board Photo Angle View EVAL-ADSP1801-1802 Board Photo Bottom View EVAL-ADSP1801-1802 Board Photo Top View

最新のディスカッション

最近表示した製品