ADSP-21591
製造中止800MHzのデュアルSHARC+® DSP、2 x 640KB L1、1024KB共有L2 SRAM搭載、400ボールFCBGA
製品の詳細
- 800MHz(最大値) コア・クロック周波数
- オンチップの2 x 640KB レベル1(L1)SRAMメモリ(パリティ付き)により、低遅延性能が向上
- 32ビット、40ビット、および64ビットの浮動小数点サポート
- 32ビットの固定小数点
- バイト、ショート・ワード、ワード、ロング・ワードのアドレス指定
- オンチップの1024KB レベル2(L2)SRAM(ECC保護付き)により、多くの用途で外部メモリが不要
- DDR3(1.35V対応DDR3Lデバイスをサポート)への16ビット・インターフェースとなる、低システム消費電力用に最適化されたレベル3(L3)インターフェース
- 1.35V対応DDR3L
- 強化されたFIR(有限インパルス応答)/IIR(無限インパルス応答)オフロード・エンジンがコア・クロック周波数で動作し、処理能力を更に向上
- OTPを使用するセキュリティ暗号エンジン
革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)に以下を搭載:
- 8 x フルSPORTインターフェース(TDMおよびI2Sモード付き)
- 2 x S/PDIF Rx/Tx、8つのASRCペア
- 8 x 高精度クロック・ジェネレータ
- 2 x 4チャンネルPDMマイク入力
- 28個のバッファ
- 2 x クワッドSPI、1 x オクタルSPI
- MLB 3ピン
- 6 x I2C、3 x UART
- 2 x リンク・ポート
- 16 x 汎用タイマー、1 x 汎用カウンタ
- 3 x ウォッチドッグ・タイマー
- 4チャンネル12ビット・ハウスキーピングADC
- 40本のGPIOピン、28本のDAIピン
- サーマル・センサー
- 17mm x 17mm(0.8mmピッチ)400ボールFCBGA
- ADSP-21569、ADSP-21567、およびADSP-21566プロセッサと完全ピン互換
- セキュリティおよび保護
- 暗号ハードウェア・アクセラレータ
- IP保護機能付き高速セキュア・ブート
- 強化されたFIRおよびIIRアクセラレータ(最大1GHzで動作)
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
最大1GHzの動作速度を誇るADSP-2159xプロセッサは、SHARC®ファミリの製品です。ADSP-2159xプロセッサは、従来のシングルSHARC+コアADSP-2156xの2倍のオーディオ性能を実現するデュアルSHARC+®コアDSPであり、BGAパッケージ内でピン互換性を維持しながら、400MHz(ADSP-21566)から2GHz(ADSP-21593)までの設計拡張性を備えています。
ADSP-2159x SHARCプロセッサは、アナログ・デバイセズのスーパー・ハーバード・アーキテクチャを特長とするデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)のSIMD SHARCファミリの製品です。これらの32ビット/40ビット/64ビット浮動小数点演算プロセッサは、高性能オーディオ/浮動小数点演算アプリケーション用に最適化され、大容量オンチップ・スタティック・ランダム・アクセス・メモリ(SRAM)、入出力(I/O)ボトルネックを解消する複数の内部バス、および革新的なデジタル・オーディオ・インターフェース(DAI)を内蔵しています。SHARC+コアには、以前のSHARC製品との命令セット互換性は維持しつつ、キャッシュの強化と分岐予測が新しく追加されています。
業界をリードする豊富なシステム・ペリフェラルとメモリ(データシートの表1を参照)を内蔵したSHARC+プロセッサは、縮小命令セット・コンピューティング(RISC)と同様のプログラマビリティ、マルチメディア・サポート、および最先端の信号処理を1つの統合パッケージで必要とするアプリケーションに最適なプラットフォームです。これらのアプリケーションは、オートモーティブ、プロフェッショナル向けオーディオ、高い浮動小数点演算性能が求められる産業用アプリケーションなど、幅広い市場を対象としています。
アプリケーション
- オートモーティブ:
- オーディオ・アンプ、ヘッド・ユニット、ANC/RNC、リア・シート・エンターテインメント、デジタル・コックピット、ADAS
- コンスーマおよびプロフェッショナル向けオーディオ:
- スピーカ、サウンド・バー、AVR、会議システム、ミキシング・コンソール、マイクロフォン・アレイ、ヘッドフォン
ドキュメント
ソフトウェア・リソース
CrossCore®ユーティリティ
CrossCoreユーティリティは、Cortex-Mプロセッサで使用するための複数のユーティリティを提供します。これらのユーティリティは、以前はIARおよびKeilツールチェーン用にさまざまなボード・サポート・パッケージ内で配布されていましたが、現在はメンテナンス上の利便性を考慮してこの製品にまとめられています。
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
最新のディスカッション
ADSP-21591に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める