ADGS1212

新規設計に推奨

SPI インターフェース、クワッド SPST スイッチ、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12 V、マルチプレクサ構成可能

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.10
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • エラー検出機能付き SPI インターフェース
    • CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
    • バースト・モードとデイジーチェーン・モードをサポート
    • 業界標準 SPI モード 0 および SPI モード 3 互換
  • ブレークビフォアメークのスイッチング動作が確保されているため、外部配線のスイッチでマルチプレクサ構成が可能
  • VSS ~ VDD のアナログ信号範囲
    • ±15 V および +12 V の電源で仕様規定
    • 両電源動作: ±4.5 V ~ ±16.5 V
    • 単電源動作: 5 V ~ 16.5 V
  • 超低容量および超低リークで高速セトリング・タイムを実現
    • スイッチ・オフ時のドレイン容量(25°C、±15 V): 1 pF(代表値)
    • スイッチ・オン時の容量(25°C、±15 V): 2.6 pF(代表値)
    • チャージ・インジェクション(25°C): 1 pC 未満(代表値)
  • 1.8 V ロジックとの互換性(2.7 V ≤ VL ≤ 3.3 V)
ADGS1212
SPI インターフェース、クワッド SPST スイッチ、低 QINJ、低 CON、±15 V/+12 V、マルチプレクサ構成可能
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADGS1212

SPICEモデル 1

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
EVAL-ADGS1212

ADGS1212 評価用ボード

機能と利点

  • エラー検出機能付き SPI インターフェース
  • CRC、無効な読出し/書込みアドレス、SCLK カウント・エラーの検出を含む
  • アナログ電源電圧
  • デュアル電源: ±15 V
  • 単電源: +12 V
  • 評価用ソフトウェアと組み合わせて PC で制御
  • EVAL-SDP-CB1Z SDP

製品詳細

EVAL-ADGS1212SDZ は ADGS1212 の評価用ボードです。ADGS1212 はシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)によって制御される、低 QIN、低 CON クワッド単極単投(SPST)スイッチです。SPI は、巡回冗長性チェック(CRC)エラーの検出、無効な読出し/書込みアドレスの検出、シリアル・クロック(SCLK)カウント・エラーの検出など、堅牢なエラー検出機能を備えています。複数の ADGS1212 デバイスをデイジーチェーンで接続できるため、最小限のデジタル・ラインで複数のデバイスを構成できます。また ADGS1212 は、SPI のコマンドとコマンドの間隔を短縮するバースト・モードをサポートしています。

EVAL-ADGS1212SDZ は、PC に USB ポートを介して接続された EVAL-SDP-CB1Z システム・デモンストレーション・プラットフォーム(SDP)によって制御されます。ADGS1212 はこの評価用ボードの中央に位置しており、ソースと各ドレインの各ピンに接続するためにワイヤ・スクリュー端子が用意されています。3 つのスクリュー端子がデバイスに電力を供給します。4 番目の端子は、必要な場合に特定のデジタル・ロジック電源電圧を供給します。あるいは、デジタル・ロジック電源電圧は SDP から供給することもできます。

ADGS1212 の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADGS1212 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザ・ガイド(UG-1184)を参照してください。

評価用ボードは SDP ボードを介して PC の USB ポートにンターフェースします。

EVAL-ADGS1212
ADGS1212 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品