ADGM1144
新規設計に推奨MEMSスイッチ、0Hz/DC〜18GHz、SP4T
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$45.10
製品の詳細
- DC~18GHz(代表値)の範囲で正常に動作
- RF性能特性
- 挿入損失:16GHzで−1.7dB(代表値)
- アイソレーション:6GHzで−18.5dB(代表値)
- IIP3:73dBm(代表値)
- RF電力:33dBm(最大値)
- オン抵抗:1.9Ω(代表値)
- 通過可能DC電流:200mA
- 作動寿命:2億サイクル(最小)
- 切替え時間:200μs(代表値)
- パラレルとSPIの各インターフェースを使用して簡単に制御を行うための3.3Vドライバを内蔵
- 独立して制御可能なスイッチ
- 省スペースに貢献する集積された受動部品
- スイッチのフロート・ノードを排除
- 5mm × 4mm × 1.0mm、24端子、ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージ
- 温度範囲:−40°C~+85°C
- 電源電圧が印加されていない場合、スイッチのポジションは不定
ADGM1144は、アナログ・デバイセズのMEMS(microelectromechanical system:マイクロマシン)スイッチ技術を使用して製造された、広帯域、単極4投(SP4T)スイッチです。この技術により、フォーム・ファクタが小さく、RF帯域幅が広く、直線性が高く、挿入損失が少なく、最低0Hz/DCの周波数から動作するスイッチが実現されています。このスイッチは、RF装置と高精度装置の切替えが必要な、幅広いアプリケーションに理想的なソリューションになっています。
内蔵ドライバ・チップにより、静電気力で動作するスイッチのための高電圧が生成されます。スイッチは、パラレル・インターフェースとシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)により制御できます。また4つのスイッチは独立して制御できます。
このデバイスは、24ピン、5mm × 4mm × 1.0mmランド・グリッド・アレイ・パッケージ(LGA)を採用しています。
ADGM1144には、フロート・ノードの防止に必要な10MΩの抵抗が複数内蔵されています。内蔵されたこれらの10MΩ抵抗により、プリント基板面積を節約し、スイッチ上のノードがフロートにならないようにすることができます。ADGM1144の最適な動作を確保するため、データシートの重要な動作条件セクションを参照してください。
データシートでは、複数の機能を持つピンの場合(IN1/SDIなど)、そのピンの本来の名称、もしくは説明箇所で機能が明白な場合はそのいずれかの機能名(「IN1」など)で表記しています。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)の負荷とプローブ・ボード
- DC信号を印可する高速デジタル・テスト
- リレーの代替
- RFテスト用計測器
- ATE:RF、デジタル、ミックスド・シグナル
- RFワイヤレス通信
- 高性能なRFスイッチ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
ビデオ 6
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADGM1144BCCZ-R2 | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] | ||
ADGM1144BCCZ-RL7 | 24-Terminal Land Grid Array [LGA] |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
MEMS スイッチ 5 | ||
ADGM1304 | 新規設計に推奨 |
0Hz/DC~14GHz、単極、4投ドライバ内蔵MEMSスイッチ |
ADGM1004 | 新規設計に推奨 | MEMSスイッチ、単極4投、0 Hz/DC ~ 13 GHz、2.5kV HBM ESD耐性、ドライバ内蔵 |
ADGM1001 | 新規設計に推奨 | 0 Hz / DC〜34 GHz、SPDTMEMSスイッチ |
ADGM1002 | 新規設計に推奨 | 0 Hz / DC〜20 GHz、SPDTMEMSスイッチ |
ADGM1003 | 新規設計に推奨 | 0 Hz / DC〜16 GHz、SPDTMEMSスイッチ |
デバイス電源(DPS)およびATEパラメトリック測定ユニット(PMU)用 1 | ||
AD5522 | 製造中 | パラメータ測定ユニット、クワッド、レベル設定用16ビットDAC内蔵 |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 3 | ||
ADP7142 | 新規設計に推奨 | 40V、200mA、低ノイズ、CMOS LDOリニア電圧レギュレータ |
LT1962 | 新規設計に推奨 | 300mA、低ノイズ、マイクロパワーLDOレギュレータ |
LT3045-1 | 新規設計に推奨 | 20V、500mA、超低ノイズ、 VIOC制御を備える超高PSRRリニア・レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGM1144
Sパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。