ADG5298

新規設計に推奨

ラッチアップ保護機能付き、高温(最高 210 ℃)、高電圧 8 チャンネル・マルチプレクサ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最高 210 ℃ の極度に高い温度で動作 
  • ラッチアップ保護機能内蔵 
  • JESD78D クラス II 定格
  • 低リーク
  • 超低容量およびチャージ・インジェクション
    • ソース容量(オフ時): ±15 V 両電源で 2.9 pF 
    • ドレイン容量(オフ時): ±15 V 両電源で 34 pF 
    • チャージ・インジェクション: ±15 V 両電源および +12 V 単電源で 0.2 pC
  • 低いオン抵抗: 210 ℃ での両電源で 290 Ω(代表値) 
  • 両電源動作: ±9 V ~ ±22 V
  • 単電源動作: 9 V ~ 40 V
  • 最大電源定格: 48 V 
  • ±15 V、±20 V、+12 V、および +36 V で仕様を規定 
  • アナログ信号範囲: VSS ~ VDD
ADG5298
ラッチアップ保護機能付き、高温(最高 210 ℃)、高電圧 8 チャンネル・マルチプレクサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EV-HT-200CDAQ1

200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design

機能と利点

  • Complete high temperature data acquisition reference platform with all components and assembly materials rated to at least 200°C
  • 10 channels of high precision analog to digital conversion
    • (2) Direct channels, 400ksps max
    • (8) Multiplexed channels, 16ksps max (including temp sensor)
    • Multiple GPIO for external control and optional external triggering
  • Complete software package including
    • Optimized firmware with RTOS for multiple modes of data acquisition
    • PC Host software for control, viewing and logging data
    • Source code available for all software
  • Form factor compatible with downhole oil/gas exploration instrumentation
  • Kit includes analog and digital/power breakout boards for rapid evaluation
 

製品詳細

EV-HT-200CDAQ1 builds on the CN0365 analog front end reference design from with the goal of providing a foundation for a high temperature, low power microcontroller-based data acquisition and control solution that meets the requirements for many downhole instrumentation and other high temperature applications. Based upon the AD7981 analog-to-digital SAR converter, this reference design demonstrates a full featured system with two high speed simultaneously sampled channels along with 8 additional multiplexed channels suitable for covering the acquisition requirements of a broad range of downhole tools (10 channels total). This analog front end is connected to the VORAGO Technologies VA10800 ARM® Cortex®-M0 based microcontroller via multiple SPI ports. Once acquired, the data can be processed locally or transmitted via a UART or optional RS485 communications interface. Other supporting components on the board, including memory, clock, power and passives are all rated for high temperature operation by their respective suppliers and verified to operate reliably at 200°C or higher. In addition to the hardware, open source firmware is supplied for the project using FreeRTOS with optimized drivers and data acqusition protocol with multiple modes of operation. Open source PC software included allows the users to connect to the board via UART to control acquisition modes, view data, log data and perform signal analysis. This platform is suitable for reference design, rapid prototyping (such as new sensor techniques) and lab testing of high temperature instrumentation systems.

eval board
EVAL-ADG5298

ADG5298 評価用ボード

機能と利点

  • 最高 210°C の高温動作
  • 電源電圧
    • 両電源: ±5 V ~ ±22 V
    • 単電源: 8 V ~ 44 V
  • 3 V ロジック互換のパラレル・インターフェース

製品詳細

EVAL-ADG5298EB1Z は ADG5298 高温 8:1 マルチプレクサの評価用ボードです。ボード・アセンブリは全体に高温に対応した素材で構築されており、最高 210°C の短時間のデバイス評価に適しています。


ADG5298 は EVALADG5298EB1Z 評価用ボードの中央にハンダ付けされており、ソースと各ドレイン・ピンに接続するためにヘッダーが用意されています。4 ピンのヘッダーがデバイスに電力を供給し、ユーザ定義のデジタル・ロジック電源電圧を提供します。


ADG5298 の詳細な仕様は、ADG5298 のデータシートに記載されています。EVAL-ADG5298EB1Z 評価用ボードを使用する際は、ユーザー・ガイド(UG-1038)と併せて参照してください。

EV-HT-200CDAQ1
200°C High Temperature Data Acquisition and Control System Reference Design
EVAL-ADG5298
ADG5298 評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品