ADAU7118

新規設計に推奨

8チャンネル、PDM/I2S/TDMコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • デジタル・マイクロフォンPDMオーディオ入力8チャンネル
  • PDM/PCMオーディオ・データのデシメーション・レシオ:16×、32×、64×
  • 高音圧マイクロフォンに対応する24ビット分解性能
  • S/N比(SNR): 126dB(Aウェイト)
  • 出力サンプリング・レート:4kHz~192kHz
  • ビット・クロック・レート:64×、128×、192×、256×、384×、512× 出力サンプリング・レート
  • デュアル出力PDMクロック:
  • 自動PDMクロック生成
  • BCLK除去時の自動パワーダウン
  • I2C制御またはハードウェアモードでの動作を選択可能
  • DVDD8チャンネル動作電流:1.2mA(サンプリング周波数:48kHz、電圧:1.8V)
  • スレーブI2SまたはTDM出力インターフェイス
  • TDM-16までサポートされます。
  • TDMスロットのルーティングおよびサイズ設定可能
  • I/O電圧範囲:1.70V~3.63V
  • DVDD電圧範囲:1.10V~1.98V
  • DVDDシャットダウン電流:<5 μA(代表値)
  • 16 ピン、3mm × 3mm、0.40 mmピッチLFCSP
  • パワーオン・リセット
ADAU7118
8チャンネル、PDM/I2S/TDMコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADAU7118

ADAU7118評価用ボード

製品詳細

ADAU7118は、MEMSマイクロフォンから発信されるPDM(パルス密度変調)信号をI2S(IC間シリアルバス)信号またはTDM(時分割多重方式)シリアル通信バスに変換するコンバータです。EVAL-ADAU7118Zは、ハードウェア・モードでの動作のほか、I2C通信インターフェースを使ったADAU7118の制御用にも設定可能です。I2Cシリアル・インターフェースには、0.1インチ(2.5mm)間隔のヘッダーピンに接続し、アクセス可能です。これらのヘッダーはパルス密度変調(PDM)データおよびクロック用インターフェースを搭載しています。評価用ボードの接続は、5VのDC外部電源とグラウンドによる接続、または、USBインターフェース経由の接続ができます。オンボード・レギュレータの電源は、3.3V、1.8V、1.2V。オンボード・レギュレータをバイパスし、評価用ボードは外部電源接続で動作します。ADAU7118は、付属のヘッダーピンで電流測定します。

ADAU7118は、I2Cインターフェースで制御できます。PCのUSBポートに接続して使用する小型の外付けインターフェース・ボード、EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)は、リボン・ケーブル接続で評価用ボードのI2C通信を可能にします。USBiでは、お手持ちのI2Cマスタ・コントローラによる評価用ボードの制御は不要です。EVAL-ADUS2EBZには、EVAL-ADAU7118Z評価用ボードが付属しており、追加購入は不要です。

Automated Register Window BuilderのGUIが、Windows® PC環境におけるデバイスのプログラムを容易にします。SigmaStudioのGUIからもADAU7118の操作ができます。評価用ボードでは、ADAU7118のデモンストレーションや性能試験ができます。

EVAL-ADAU7118
ADAU7118評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品