ADAU1797A
新規設計に推奨HiFi 3zコアとFastDSPコアを統合した高性能オーディオ・コーデック
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- FastDSP™オーディオ処理エンジン
- 最大768kHzのサンプル・レートでの低レイテンシ
- 最大128の命令をサポート
- Tensilica® HiFi 3zデジタル・シグナル・プロセッサ(TIEアクセラレータ搭載)
- サイクルあたり4つのMACと合計1024kBのメモリ
- 2ウェイSIMD IEEE浮動小数点乗算器
- 50MHzと200MHzの両方のモードをサポート
- 5μsのグループ遅延(アナログ入力からアンプ出力まで)
- 768kHzサンプル・レート(FastDSPバイパス・モード)
- 低消費電力24ビットADC録音チャンネル(× 3)
- SN比104dB、THD+N -91dB、0.6mW(PGAオン)
- 柔軟な差動入力またはシングルエンド入力
- 2.35μVRMS A加重入力換算ノイズ(PGA_GAIN = 18dB、シングル・エンド)
- デジタル・マイクロフォン(DMIC)入力チャンネル(× 10)
- クロック出力(384kHz~6.144MHz)(× 2)
- モノラル低消費電力24ビットDAC再生チャンネル
- SN比113dB、THD+N -93dB、PQ 1.4mW
- 高効率、低ノイズ、クラスDアンプ
- 高性能パルス密度変調(PDM)出力チャンネル(× 2)
- 3.072MHzまたは6.144MHzのクロック・レートをサポート
- 32ビットI2S/TDMシリアル・オーディオ・データ・ポート(× 2)
- クロック周波数の同期:8kHz~768kHz
- 全二重、4チャンネル非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)(× 2)
- 低電力、単電源モード(1.8V)をサポート
- LDOまたはスイッチキャパシタ・レギュレータ内蔵
- デジタルI/Oは1.2Vまたは1.8Vのロジック・レベルをサポート
- デジタル制御/通信インターフェース
- I2C/SPI制御とI3Cの複合インターフェース
- マスターQSPI、UART、JTAGインターフェース
- QSPIフラッシュ/EEPROMからのセルフブートをサポート
- 多目的I/OピンによりGPIOとIRQの両方に対応
- より幅広いQSPIフラッシュ・デバイスをサポートするよう更新されたセルフブート
このデバイスは、3つのアナログ入力チャンネル、10個のDMIC入力チャンネル、2つのパルス密度変調(PDM)出力チャンネル、1つの高効率クラスDアンプ出力チャンネルを備えた低消費電力の高性能オーディオ・コーデックです。
低電力HiFi 3zオーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサ・コアと低レイテンシFastDSPコアを備えています。オーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサ・コアと忠実度の高いオーディオ・データ・コンバータの組み合わせは、ノイズ・キャンセル、外部音取り込み、パーソナル・サウンド増幅、音声処理などのアプリケーションに最適です。
低電力モード動作時のデジタル・シグナル・プロセッサ・コアは、完全ワイヤレス・ステレオ(TWS)ヘッドフォンなどの小型フォーム・ファクタ・アプリケーション向けに最適化されています。このモードでは、適切なレベルの処理能力が得られると同時に、消費電力を最小限に抑えて再生時間を延ばすことができます。このデバイスは柔軟性に優れ、オーバーイヤー・ヘッドフォン、VR/ARヘッドセット、ウェアラブル、補聴デバイス、PSAPデバイスなど、更に高い処理能力を必要とするアプリケーションにも対応します。高性能モードでは、HiFi 3zコアが50MHzから200MHzに引き上げられ、FastDSPでサポートされる命令数が2倍(64から128)に増えます。この処理能力の向上を利用して、ホスト・プロセッサからサイクルをオフロードしたり、外部オーディオ・デジタル・シグナル・プロセッサやMCUを追加することなく低コストのホスト・プロセッサを実現したりできます。
このデバイスは-40°C~+85°Cの温度範囲で動作し、省スペースの77ボールWLCSPパッケージ(0.4mmピッチ、3.24mm × 4.83mm)を採用しています。
アプリケーション
- 完全ワイヤレス・ステレオ(TWS)ANCヘッドフォン
- オーバーイヤー・ステレオANCヘッドフォン
- VR/ARヘッドセットとウェアラブル・デバイス
- 補聴デバイスとPSAPデバイス
- サウンドバーとスマート・スピーカ・システム
- ゲーム用デバイスとタブレット
ドキュメント
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU1797ABCBZRL | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP | ||
ADAU1797ABCBZRL7 | CHIPS W/SOLDER BUMPS/WLCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
adau1797aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める