ADAU1777
製造中低消費電力コーデック、ADC4個/DAC2個内蔵、オーディオ・プロセッサ付き
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.76
製品の詳細
- プログラマブル・オーディオ処理エンジン
- 高速(最大768 kHz)処理経路と低速処理経路
- バイクォッド・フィルタ、リミッター、音量制御、ミキシング
- 低遅延、 24ビットの ADCとDACを内蔵
- S/N比:102 dB(PGAとADCを通し、A重み付けフィルタをかけた場合)
- 組み合わせたS/N比:108 dB(DACとヘッドフォンを通し、A重み付けフィルタをかけた場合)
- シリアル・ポートのサンプリング・レート:8kHz~192 kHz
- アナログ to アナログの遅延: 5us
- 4つのシングルエンド・アナログ入力:マイクロフォン入力又はライン入力として設定可能
- 2つのステレオ・デジタル・マイクロホン入力
- ステレオ・アナログ・オーディオ出力(シングル・エンド又は差動):ライン出力又はヘッドフォン・ドライバとして設定可能
- PLLは8 MHz ~ 27 MHzの任意の入力クロックに対応
- 全二重、非同期サンプル・レート・コンバータ(ASRC)
- 電源
- アナログ/デジタル入力/出力:1.8V~3.3V
- デジタル信号処理(DSP)コア:1.1 V ~ 1.8 V
- 低消費電力
- I2C制御インターフェースとSPI 制御インターフェース、I2C EEPROMからのセルフ・ブート
- デジタル制御と出力のための7個の多目的(MPx) ピン
ADAU1777は4入力、2出力のコーデックで、デジタル処理エンジンを搭載しており、フィルタ処理、レベル制御、信号レベル監視、ミキシングを実行できます。アナログ入力からDSPコア、アナログ出力への経路は低遅延になるように最適化されており、ノイズ・キャンセリング・ヘッドセットに最適です。わずかな受動部品と水晶、ブート用EEPROMを使用するだけで、ADAU1777は完璧なヘッドセット・ソルーションを提供します。
このデータシートを通して、SCLK/SCLのような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえばSCLKで、その機能のみ関連する時)で呼称する場合がある事に注意してください。
アプリケーション
- ノイス・キャンセルのハンドセット、ヘッドセット、ヘッドフォン
- Bluetooth® アクティブ・ノイズ・キャンセル(ANC) のハンドセット、ヘッドセット、ヘッドフォン
- 個人向けナビゲーション・デバイス
- デジタル・カメラとビデオ・カメラ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAU1777BCBZRL | 36-Ball WLCSP (3.765mm x 3.195mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?